Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension de test de référence Utest, AC255 V
-
Catégorie de surtension selon IEC 60947-13
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension de fonctionnement continue Uc selon IEC 61643-1275 V
-
Niveau de protection de la tension Up neutre-terre selon IEC 61643-111,35 kV
-
Tension nominale240 - 415 V AC ± 10%
Equipement
-
Avec contact de signalisation à distanceNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-40 - 80 °C
-
Altitude max.2000 m
-
Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-22
-
Température de stockage/transport-40 - 80 °C
-
Tropicalisation/humidité/Exécution5 - 95%
Normes
-
Classe d'exigence IEC 61643T2
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Dimensions
-
Hauteur52,4 mm
-
Largeur17,5 mm
-
Profondeur55,3 mm
Connectivité
-
Type de raccordementFiche
-
Type de montageSur l'élément de base
Courant électrique
-
Courant de court-circuit nominal (Isccr)25 kA
-
Courant de décharge max. (Imax)40 kA
-
Protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)125 A
-
Courant nominal de décharge In20 kA
Installation, montage
-
Compatible pour une installation en intérieurOui
Usage interne uniquement
-
StandardIEC/EN 61643-11
Sécurité
-
Mode de protectionL-N, L-PEN
-
Comportement TOV à UT350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
-
Classe de protection (IP)IP20
Matière
-
MatériauPolyamide (PA)
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
Schéma de réseau
-
Type de réseauTN, TT
Usage
-
Est accessibleOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit SPB040D
Cartouche L-N Uc 275V In 20kA Imax 40kA Up 1,35kV
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-US 2026-07-15
PDF269,03 kB
Plus de documentation