Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Arbre de commande du disjoncteur 3 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 5 produit(s) disponible(s) -
Dispositif d'alimentation des câbles auxiliaires 2 produit(s) disponible(s) -
Câble de verrouillage des équipements auxiliaires 2 produit(s) disponible(s) -
Déclencheur à sous-tension 8 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal250 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230V AC selon IEC 60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en AC 230V (IEC 60947-2)10 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en AC 400V (IEC 60947-2)10 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-212 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 220V AC selon IEC 60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 240V AC selon IEC 60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 380V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 415V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 690V AC selon IEC 60947-212 kA
-
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947250 A
-
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947250 A
-
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947250 A
-
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947250 A
-
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947250 A
-
Courant assigné à 35 °C conformément à la norme IEC 60947250 A
-
Courant assigné à 40 °C conformément à la norme IEC 60947250 A
-
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947250 A
-
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947250 A
-
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947250 A
-
Courant assigné à 60 °C conformément à la norme IEC 60947250 A
-
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947250 A
-
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947250 A
Architecture
-
Nombre de pôles3
-
Type d'organe de commandeManette
-
Type de boitierProduit complet
-
Position du neutreSans neutre
Déclenchements
-
Temps de réponse à l'ouverture10 ms
Réglages
-
Crans de réglage Ir190 A, 100 A, 110 A, 125 A, 140 A, 160 A, 180 A, 200 A, 225 A, 250 A
-
Réglage plage court circuit, à temporisation courte122,85 - 2500,0 A
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Installation, montage
-
Couple de serrage18 - 18 Nm
-
Position de montage/connexionDevant
Tension
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée d'emploi Ue220 - 690 V
Fonctions
-
DéclencheurLSI
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN36,8 W
-
Puissance dissipée par pôle à In12,3 W
Equipement
-
Nombre contact auxiliaire inverseur0
-
Nombre contact auxiliaire à ouverture0
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture0
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP4X
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25 - 70 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-23
Raccordement
-
Type de connexion / priseBorne
Câble
-
Matériau du câbleCuivre
Dimensions
-
Hauteur260 mm
-
Largeur140 mm
-
Profondeur150 mm
Commandes et indicateurs
-
Commande motorisée intégréeNon
Compatibilité
-
Compatible avec montage Rail DINNon
-
Compatible avec bloc différentielOui
-
Utilisable pour les tableaux de distributionOui
Alimentation électrique
-
Sens d'alimentationBornes amonts ou avales
Protection électrique
-
Protection long retard (ltd) : temporisation (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Protection court retard (std) : courant (Isd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Protection court retard (std) : temporisation (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Protection instantanée (Ii) : crans de réglage3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit HMW250JR
Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 LSI 3P3D 250A 50kA FTC
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Fichiers STEP
CAD file for MCCB 630A 3P
Fichiers STEP International 2023-11-24
STP921,20 kB -
Déclaration de conformité
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB
Plus de documentation