The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage de tête
    • Interrupteurs sectionneurs et inverseurs de source
    • Inverseurs de source manuels
    • HI464
    EAN
    3250613190200
    Conditionnement
    1 pièce
    • Inverseurs de source manuels

    Commutateur 4P 1600A HI464

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Commutateur 4P 1600A

    HI464

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (7)
    • Cache-borne 1 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires pour connectique basse tension 2 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxiliaire 1 produit(s) disponible(s)
    • Poignée pour armoire electrique 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Cache-borne
    • Accessoires pour connectique basse tension
    • Bloc de contact auxiliaire
    • Poignée pour armoire electrique
    • Axe de commutateur
    • HZI205

      Ecran de protection plage 1600A 4P

      0,00 €  / *
    • HZ164

      Barre de pontage pour HI464

      0,00 €  / *
    • HZ162

      Barre de pontage pour HI460

      0,00 €  / *
    • HZ160

      Contact auxiliaire 1NO+1NC pour 125 A 630A

      0,00 €  / *
    • HZI003

      Poignée noire pour app 800-1600A

      0,00 €  / *
    • HZC106

      Axe 320 mm pour appareillage de 800 à 1600A

      0,00 €  / *
    • HZC105

      Axe 200 mm pour appareillage de 800 à 1800A

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • HZI205

      Ecran de protection plage 1600A 4P

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension assignée d'isolement
      1000 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      12000 V
    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      1600 A
    • Courant assigné admissible IcwW IEC 60947
      50 kA
    • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
      100 kA
    Puissance
    • Puissance d'emploi à 400 V AC AC1
      1053000 W
    • Puissance dissipée totale sous IN
      366 W
    Architecture
    • Nombre de pôles
      4
    • Type d'organe de commande
      Poignée rotative longue
    • Type de pôles
      4P
    Dimensions
    • Hauteur
      288 mm
    • Largeur
      598 mm
    • Profondeur
      375 mm
    Commandes et indicateurs
    • Commande motorisée intégrée
      Non
    Couvercle, porte
    • Cadenassable
      Oui
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP00
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -20 - 70 °C
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble rigide
      6x 240 mm²

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH HI464
    PDF
    Hager Rapport RoHS HI464
    PDF

    Documents

    • Image HI464 | Hager Afrique

      Image produit HI464

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HI464 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit HI464

      Commutateur 4P 1600A

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-12-04 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-12-04

      PDF
      639,40 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HI458 - Commutateur 4P 630A
      HI458
      Commutateur 4P 630A
    • 2
      HIM304 - Commutateur modulaire 3P 40A
      HIM304
      Commutateur modulaire 3P 40A
    • 3
      HI460 - Commutateur 4 pôles 800A
      HI460
      Commutateur 4 pôles 800A
    • 4
      HI456 - Commutateur 4P 400A
      HI456
      Commutateur 4P 400A
    • 5
      HI462 - Commutateur 4 pôles 1250A
      HI462
      Commutateur 4 pôles 1250A

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group