The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillage de tête
  • Interrupteurs sectionneurs et inverseurs de source
  • Inverseurs de source manuels
  • HI460
  • Appareillage de tête

Commutateur 4 pôles 800A HI460

EAN
3250613190187
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Commutateur 4 pôles 800A

HI460

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Voir plus (6)
    • Cache-borne 1 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires pour connectique basse tension 1 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxiliaire 1 produit(s) disponible(s)
    • Poignée pour armoire electrique 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Cache-borne
    • Accessoires pour connectique basse tension
    • Bloc de contact auxiliaire
    • Poignée pour armoire electrique
    • Axe de commutateur
    • HZI204

      Ecran de protection plage 800-1250A 4P

      0,00 €  / *
    • HZ162

      Barre de pontage pour HI460

      0,00 €  / *
    • HZ160

      Contact auxiliaire 1NO+1NC pour 125 A 630A

      0,00 €  / *
    • HZI003

      Poignée noire pour app 800-1600A

      0,00 €  / *
    • HZC106

      Axe 320 mm pour appareillage de 800 à 1600A

      0,00 €  / *
    • HZC105

      Axe 200 mm pour appareillage de 800 à 1800A

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • HZI204

      Ecran de protection plage 800-1250A 4P

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension assignée d'isolement
      1000 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      12000 V
    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      800 A
    • Courant assigné admissible IcwW IEC 60947
      64 kA
    • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
      50 kA
    Puissance
    • Puissance d'emploi à 400 V AC AC1
      526000 W
    • Puissance dissipée totale sous IN
      166,80 W
    Architecture
    • Nombre de pôles
      4
    • Type d'organe de commande
      Poignée rotative longue
    • Type de pôles
      4P
    Dimensions
    • Hauteur
      321 mm
    • Largeur
      466 mm
    • Profondeur
      375 mm
    Commandes et indicateurs
    • Commande motorisée intégrée
      Non
    Couvercle, porte
    • Cadenassable
      Oui
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP00
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble rigide
      4x 185 mm²

    Documents

    • Image HI460 | Hager Afrique

      Image produit HI460

    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-12-04 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-12-04

      PDF
      639,40 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HIM306 - Commutateur modulaire 3P 63A
      HIM306
      Commutateur modulaire 3P 63A
    • 2
      HIM304 - Commutateur modulaire 3P 40A
      HIM304
      Commutateur modulaire 3P 40A
    • 3
      HIM302 - Commutateur modulaire 3P 20A
      HIM302
      Commutateur modulaire 3P 20A
    • 4
      HIM308 - Commutateur modulaire 3P 80A
      HIM308
      Commutateur modulaire 3P 80A
    • 5
      HI406R - Commutateur modulaire 125A
      HI406R
      Commutateur modulaire 125A

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

     

    Suivez-nous !

    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Ha­ger Group