The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage de tête
    • Interrupteurs sectionneurs et inverseurs de source
    • Inverseurs de source manuels
    • HIM402
    EAN
    3250613140540
    Conditionnement
    1 pièce
    • Interrupteurs modulaires à coupure visible ou apparente
    • Inverseurs de source manuels
    • Voir plus

    Commutateur modulaire 3P+N 20A HIM402

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Commutateur modulaire 3P+N 20A

    HIM402

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Axe de commutateur 3 produit(s) disponible(s)
    • Cache-borne 1 produit(s) disponible(s)
    • Poignée pour armoire electrique 1 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxiliaire 2 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires pour connectique basse tension 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Axe de commutateur
    • Cache-borne
    • Poignée pour armoire electrique
    • Bloc de contact auxiliaire
    • Accessoires pour connectique basse tension
    • HZC111

      Axe N°5 150mm pour Inter 20A-125A

      0,00 €  / *
    • HZC113

      Axe N°5 320 mm pour interrupteur de 20A à 125A

      0,00 €  / *
    • HZC112

      Axe N°5 200 mm pour interrepteur de 20A à 125A

      0,00 €  / *
    • HZC212

      Capot cache borne 4P interrupteur 20A à 63A

      0,00 €  / *
    • HZC016

      Poignée grise pour commutateur 20-80A

      0,00 €  / *
    • HZC312

      Contact aux. 2F pour Inter 20A-160A

      0,00 €  / *
    • HZC311

      Contact auxiliaire 1NO+1NC pour interrupteur 20A-160A

      0,00 €  / *
    • HZC706

      Barre de pontage 3P pour Commut 20-40A HIM302 HIM304

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      380 - 415 V
    • Tension assignée d'isolement
      800 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      8000 V
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      20 A
    • Courant assigné admissible IcwW IEC 60947
      1,26 kA
    • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
      50 kA
    Puissance
    • Puissance d'emploi à 400 V AC AC1
      13000 W
    • Puissance dissipée en entrée
      1,60 W
    Architecture
    • Nombre de pôles
      4
    • Type d'organe de commande
      Poignée rotative courte
    • Type de pôles
      3P+N
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      2 - 2,2 Nm
    Dimensions
    • Hauteur
      68 mm
    • Largeur
      127,5 mm
    • Profondeur
      89 mm
    Commandes et indicateurs
    • Commande motorisée intégrée
      Non
    Couvercle, porte
    • Cadenassable
      Oui
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Capacité
    • Nombre de modules
      8
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -20 - 70 °C
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble souple
      1.5 - 16 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1.5 - 16 mm²

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH HIM402
    PDF
    Rapport RoHS HIM402
    PDF

    Documents

    • Image HIM402 | Hager Afrique

      Image produit HIM402

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HIM402 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit HIM402

      Commutateur modulaire 3P+N 20A

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2024-11-28 | Hager Afrique

      Guide d'installation International 2024-11-28

      PDF
      1,45 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      274,71 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HAE416 - Interrupteur à coupure visible 4P 160A
      HAE416
      Interrupteur à coupure visible 4P 160A
    • 2
      HAC406 - Interrupteur coupure apparente 4P 63A
      HAC406
      Interrupteur coupure apparente 4P 63A
    • 3
      HAD312 - Interrupteur à coupure apparente 3P 125A
      HAD312
      Interrupteur à coupure apparente 3P 125A
    • 4
      HA406 - Interrupteur à coupure visible 4P 125A
      HA406
      Interrupteur à coupure visible 4P 125A
    • 5
      HAB406 - Interrupteur à coupure apparente 4P 63A
      HAB406
      Interrupteur à coupure apparente 4P 63A

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group