The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage de tête
    • Interrupteurs sectionneurs et inverseurs de source
    • Accessoires pour interrupteurs sectionneurs
    • HZC312
    EAN
    3250613140786
    Conditionnement
    1 pièce
    • Interrupteurs modulaires à coupure visible ou apparente
    • Accessoires pour interrupteurs sectionneurs
    • Accessoires pour inverseurs de source
    • Voir plus

    Contact aux. 2F pour Inter 20A-160A HZC312

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Contact aux. 2F pour Inter 20A-160A

    HZC312

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Installation, montage
    • Position de montage/connexion
      Côté
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Borne à vis
    Raccordement
    • Type de contacts
      2O
    Dimensions
    • Hauteur
      20 mm
    • Largeur
      70 mm
    • Profondeur
      85 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH HZC312
    PDF
    Hager Rapport RoHS HZC312
    PDF

    Documents

    • Image HZC312 | Hager Afrique

      Image produit HZC312

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HZC312 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit HZC312

      Contact aux. 2F pour Inter 20A-160A

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-11-21 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HZ083 - BORNES A CAGE POUR HA452
      HZ083
      BORNES A CAGE POUR HA452
    • 2
      HZC203 - Capot cache borne 3P interrupteur 200 à 400A
      HZC203
      Capot cache borne 3P interrupteur 200 à 400A
    • 3
      HZ084 - BORNES A CAGE POUR HA454
      HZ084
      BORNES A CAGE POUR HA454
    • 4
      HZC205 - Capot cache borne 3P inter. 400-630A
      HZC205
      Capot cache borne 3P inter. 400-630A
    • 5
      HZ074 - BORNES A CAGE 3X250-400A
      HZ074
      BORNES A CAGE 3X250-400A

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group