The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage de tête
    • Interrupteurs sectionneurs et inverseurs de source
    • Interrupteurs sectionneurs
    • HAD410
    EAN
    3250613140458
    Conditionnement
    1 pièce
    • Interrupteurs modulaires à coupure visible ou apparente
    • Interrupteurs sectionneurs
    • Voir plus

    Interrupteur à coupure apparente 4P 100A HAD410

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Interrupteur à coupure apparente 4P 100A

    HAD410

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Axe de commutateur 3 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxiliaire 2 produit(s) disponible(s)
    • Poignée pour armoire electrique 1 produit(s) disponible(s)
    • Cache-borne 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Axe de commutateur
    • Bloc de contact auxiliaire
    • Poignée pour armoire electrique
    • Cache-borne
    • HZC111

      Axe N°5 150mm pour Inter 20A-125A

      0,00 €  / *
    • HZC113

      Axe N°5 320 mm pour interrupteur de 20A à 125A

      0,00 €  / *
    • HZC112

      Axe N°5 200 mm pour interrepteur de 20A à 125A

      0,00 €  / *
    • HZC312

      Contact aux. 2F pour Inter 20A-160A

      0,00 €  / *
    • HZC311

      Contact auxiliaire 1NO+1NC pour interrupteur 20A-160A

      0,00 €  / *
    • HZC011

      Poignée gris pour Inter 100A-125A

      0,00 €  / *
    • HZC216

      Capot cache borne 4P Inter 100A-125A

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      100 A
    • Courant assigné d'emploi en AC21
      100 A
    • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A
      100 A
    • Courant assigné admissible Icw 1s IEC60947
      2,75 kA
    • Courant assigné admissible IcwW IEC 60947
      2,75 kA
    • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
      25 kA
    Architecture
    • Type d'organe de commande
      Poignée rotative courte
    • Nombre de pôles
      4
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble rigide
      70 mm²
    Tension
    • Tension assignée d'isolement
      800 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      8000 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      380 - 415 V
    Puissance
    • Puissance dissipée par pôle à In
      4,30 W
    • Puissance dissipée en entrée
      17,20 W
    • Puissance d'emploi à 400 V AC AC1
      65000 W
    • Puissance d'emploi sous 400 V AC AC-23
      45000 W
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      4 - 4,4 Nm
    Equipement
    • Commande motorisée optionnelle
      Non
    • Nombre contact auxiliaire inverseur
      0
    • Nombre contact auxiliaire à ouverture
      0
    • Nombre contact auxiliaire à fermeture
      0
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -20 - 70 °C
    Couvercle, porte
    • Cadenassable
      Oui
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Borne à vis
    Fonctions
    • Inverseur
      Non
    • Fonction interrupteur arrêt d'urgence
      Non
    • Fonction Interrupteur principal
      Oui
    • Fonction interrupteur condamnation pour maintenance
      Oui
    • Fonction Interrupteur sécurité
      Oui
    • Fonction Interrupteur sectionneur
      Oui
    Capacité
    • Nombre de modules
      5,95

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH HAD410
    PDF
    Hager Rapport RoHS HAD410
    PDF

    Documents

    • Image HAD410 | Hager Afrique

      Image produit HAD410

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HAD410 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit HAD410

      Interrupteur à coupure apparente 4P 100A

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-11-21 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HZC311 - Contact auxiliaire 1NO+1NC pour interrupteur 20A-160A
      HZC311
      Contact auxiliaire 1NO+1NC pour interrupteur 20A-160A
    • 2
      HZC213 - Capot cache borne 3P Inter 63A-100A
      HZC213
      Capot cache borne 3P Inter 63A-100A
    • 3
      HZC215 - Capot cache borne 3P Inter 100A-125A
      HZC215
      Capot cache borne 3P Inter 100A-125A
    • 4
      HZC103 - Axe 200 mm pour appareillage de 80 à 250A
      HZC103
      Axe 200 mm pour appareillage de 80 à 250A
    • 5
      HZC104 - Axe 320 mm pour appareillage de 80 à 250A
      HZC104
      Axe 320 mm pour appareillage de 80 à 250A

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group