The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage de tête
    • Interrupteurs sectionneurs et inverseurs de source
    • Inverseurs de source manuels
    • HI458
    EAN
    3250613190057
    Conditionnement
    1 pièce
    • Inverseurs de source manuels

    Commutateur 4P 630A HI458

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Commutateur 4P 630A

    HI458

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Cache-borne 2 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxiliaire 1 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires pour connectique basse tension 1 produit(s) disponible(s)
    • Poignée pour armoire electrique 1 produit(s) disponible(s)
    • Axe de commutateur 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Cache-borne
    • Bloc de contact auxiliaire
    • Accessoires pour connectique basse tension
    • Poignée pour armoire electrique
    • Axe de commutateur
    • HZI203

      Ecran de protection plage 630A 4P

      0,00 €  / *
    • HZC206

      Capot cache borne 4P interrupteur 400 à 630A

      0,00 €  / *
    • HZ160

      Contact auxiliaire 1NO+1NC pour 125 A 630A

      0,00 €  / *
    • HZ159

      Barre de pontage 630A

      0,00 €  / *
    • HZI002

      Poignée noire pour app 125-630A

      0,00 €  / *
    • HZC102

      Axe 320 mm pour appareillage de 63 à 630A

      0,00 €  / *
    • HZC101

      Axe 200 mm pour appareillage de 63 à 630A

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension assignée d'isolement
      1000 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      12000 V
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      630 A
    • Courant assigné admissible IcwW IEC 60947
      10 kA
    • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
      50 kA
    Puissance
    • Puissance d'emploi à 400 V AC AC1
      414000 W
    • Puissance dissipée en entrée
      92,70 W
    Architecture
    • Nombre de pôles
      4
    • Type d'organe de commande
      Poignée rotative longue
    • Type de pôles
      4P
    Commandes et indicateurs
    • Commande motorisée intégrée
      Non
    Couvercle, porte
    • Cadenassable
      Oui
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP00
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -20 - 70 °C
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble rigide
      2x 150/2x 300 mm²

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH HI458
    PDF
    Hager Rapport RoHS HI458
    PDF

    Documents

    • Image HI458 | Hager Afrique

      Image produit HI458

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HI458 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit HI458

      Commutateur 4P 630A

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HI456 - Commutateur 4 pôles 400A
      HI456
      Commutateur 4 pôles 400A
    • 2
      HI460 - Commutateur 4P 800A
      HI460
      Commutateur 4P 800A
    • 3
      HI456 - Commutateur 4P 400A
      HI456
      Commutateur 4P 400A
    • 4
      HI464 - Commutateur 4 pôles 1600A
      HI464
      Commutateur 4 pôles 1600A
    • 5
      HI452 - Commutateur 4P 160A
      HI452
      Commutateur 4P 160A

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group