The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillage de tête
  • Interrupteurs sectionneurs et inverseurs de source
  • Inverseurs de source manuels
  • HI456
  • Appareillage de tête

Commutateur 4 pôles 400A HI456

EAN
3250613190040
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Commutateur 4 pôles 400A

HI456

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Cache-borne 2 produit(s) disponible(s)
  • Bloc de contact auxiliaire 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour connectique basse tension 1 produit(s) disponible(s)
  • Poignée pour armoire electrique 1 produit(s) disponible(s)
  • Axe de commutateur 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Cache-borne
  • Bloc de contact auxiliaire
  • Accessoires pour connectique basse tension
  • Poignée pour armoire electrique
  • Axe de commutateur
  • HZI202

    Ecran de protection plage 250-400A 4P

    0,00 €  / *
  • HZC204

    Capot cache borne 4P interrupteur 200 à 400A

    0,00 €  / *
  • HZ160

    Contact auxiliaire 1NO+1NC pour 125 A 630A

    0,00 €  / *
  • HZ158

    Barre de pontage 400A

    0,00 €  / *
  • HZI002

    Poignée noire pour app 125-630A

    0,00 €  / *
  • HZC102

    Axe 320 mm pour appareillage de 63 à 630A

    0,00 €  / *
  • HZC101

    Axe 200 mm pour appareillage de 63 à 630A

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension assignée d'isolement
    1000 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    12000 V
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    400 A
  • Courant assigné admissible IcwW IEC 60947
    15 kA
  • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
    50 kA
Puissance
  • Puissance d'emploi à 400 V AC AC1
    263000 W
  • Puissance dissipée totale sous IN
    60,40 W
Architecture
  • Nombre de pôles
    4
  • Type d'organe de commande
    Poignée rotative longue
  • Type de pôles
    4P
Dimensions
  • Hauteur
    170 mm
  • Largeur
    312 mm
  • Profondeur
    218 mm
Commandes et indicateurs
  • Commande motorisée intégrée
    Non
Couvercle, porte
  • Cadenassable
    Oui
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP00
Capacité
  • Nombre de modules
    12
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Raccordement
  • Section de raccordement en câble rigide
    185 - 240 mm²

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Hager RoHS report HI456
PDF
Hager déclaration REACH HI456
PDF

Documents

  • Image HI456 | Hager Afrique

    Image produit HI456

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-04-13

    PDF
    573,94 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-12-04 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité en-GB 2024-12-04

    PDF
    639,40 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HIM306 - Commutateur modulaire 3P 63A
    HIM306
    Commutateur modulaire 3P 63A
  • 2
    HIM304 - Commutateur modulaire 3P 40A
    HIM304
    Commutateur modulaire 3P 40A
  • 3
    HIM302 - Commutateur modulaire 3P 20A
    HIM302
    Commutateur modulaire 3P 20A
  • 4
    HIM308 - Commutateur modulaire 3P 80A
    HIM308
    Commutateur modulaire 3P 80A
  • 5
    HI405R - Commutateur modulaire 100A
    HI405R
    Commutateur modulaire 100A

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group