Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Arbre de commande du disjoncteur 3 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 5 produit(s) disponible(s) -
Dispositif d'alimentation des câbles auxiliaires 2 produit(s) disponible(s) -
Câble de verrouillage des équipements auxiliaires 2 produit(s) disponible(s) -
Déclencheur à sous-tension 8 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant nominal IN630 A
-
Courant assigné admissible IcwW IEC 609477,60 kA
Architecture
-
Nombre de pôles4
-
Type d'organe de commandeManette
Tension
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
-
Tension assignée d'emploi Ue220 - 690 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Fonctions
-
DéclencheurInterrupteur
Dimensions
-
Hauteur260 mm
-
Largeur185 mm
-
Profondeur150 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit HCW631AR
Interrupteur Sectionneur h3+ P630 4P 630A FTC
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-US 2026-07-14
PDF412,41 kB
Déclaration de conformité en-US 2026-07-15
PDF325,14 kB
Plus de documentation