Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Commande rotative verrouillable 1 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 5 produit(s) disponible(s) -
Cache-borne 6 produit(s) disponible(s) -
Dispositif d'alimentation des câbles auxiliaires 2 produit(s) disponible(s) -
Déclencheur à sous-tension 8 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant nominal IN250 A
-
Courant assigné admissible IcwW IEC 609473,60 kA
Architecture
-
Nombre de pôles3
-
Type d'organe de commandeManette
Raccordement
-
Section de raccordement en câble rigide35 - 185 mm²
-
Section de raccordement en câble souple35 - 150 mm²
Tension
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
-
Tension assignée d'emploi Ue220 - 690 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Fonctions
-
DéclencheurInterrupteur
Dimensions
-
Hauteur165 mm
-
Largeur105 mm
-
Profondeur97 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit HCT250AR
Interrupteur Sectionneur h3+ P250 3P 250A FTC
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-09-24
PDF421,84 kB
Déclaration de conformité en-US 2026-07-14
PDF255,71 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-09-21
PDF271,30 kB
Plus de documentation