Cache borne pour versions déconnectables et débrochables (P250-h250) 3P HYC321H
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Références concernées 39 produit(s) disponible(s)
Références concernées
-
HET250DRDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 TM ADJ 3P3D 250A 70kA FTC
-
HMT100JRDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 LSI 3P3D 100A 50kA FTC
-
HMT160DRDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 TM ADJ 3P3D 160A 50kA FTC
-
HMT160NRDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 Energy 3P3D 160A 50kA FTC
-
HMT200DRDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 TM ADJ 3P3D 200A 50kA FTC
-
HMT250JRDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 LSI 3P3D 250A 50kA FTC
-
HCT250ARInterrupteur Sectionneur h3+ P250 3P 250A FTC
-
HET040JRDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 LSI 3P3D 40A 70kA FTC
-
HET160DRDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 TM ADJ 3P3D 160A 70kA FTC
-
HET160JRDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 LSI 3P3D 160A 70kA FTC
-
HMT063DRDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 TM ADJ 3P3D 63A 50kA FTC
-
HET100GRDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 LSnI 3P3D 100A 70kA FTC
-
HET250NRDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 Energy 3P3D 250A 70kA FTC
-
HMT250GRDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 LSnI 3P3D 250A 50kA FTC
-
HET050DRDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 TM ADJ 3P3D 50A 70kA FTC
-
HET125DRDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 TM ADJ 3P3D 125A 70kA FTC
-
HET160GRDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 LSnI 3P3D 160A 70kA FTC
-
HET200DRDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 TM ADJ 3P3D 200A 70kA FTC
-
HET250GRDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 LSnI 3P3D 250A 70kA FTC
-
HMT040GRDisjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 LSnI 3P3D 40A 50kA FTC
Caractéristiques techniques
-
Nombre de pôles3