Coffret FW encastré 180 modules, vide, IP30, classeII, niche 807x815x115mm FWU53D
En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits similaires :
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Cloison de séparation comptage/distribution 1 produit(s) disponible(s) -
système de verrouillage 7 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour bloc de jonction 2 produit(s) disponible(s) -
Kit d'équipement pour VDI 6 produit(s) disponible(s) -
Borne de ligne principale 3 produit(s) disponible(s) -
Bande de couverture 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur853 mm
-
Largeur853 mm
-
Profondeur125 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1 mm
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP30
-
Classe de protectionClasse II
-
Type de verrouillageSans serrure
-
Résistance aux chocs IKIK09
Equipement
-
Nombre de travée de large3
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride6
-
Nombre de rangées5
Installation, montage
-
Montage surEncastré, Cloison creuse
-
Adapté à un usage extérieurNon
Matière
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
-
TraitementThermolaquage
-
MatériauAcier
Couvercle, porte
-
Nombre de portes2
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Type de portePorte double, asymétrique
Courant électrique
-
Courant nominal IN125 A
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit FWU53D
Coffret FW encastré 180 modules, vide, IP30, classeII, niche 807x815x115mm
PDF -
Guide
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (EN)
PDF5,83 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB
Plus de documentation