The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 160 A
    • Coffrets à encastrer FW
    • US21A3
    EAN
    3250616365346
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffrets à encastrer FW

    Panneau antichoc,universN,300x250mm, 2x12M, distance de la fente 125mm US21A3

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Panneau antichoc,universN,300x250mm, 2x12M, distance de la fente 125mm

    US21A3

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      300 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profondeur
      50 mm
    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    • Transparent
      Non
    • Matériau
      Plastique
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP30
    Equipement
    • Nombre de travée de large
      1
    • Nombre de rangées
      2

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager déclaration REACH US21A3
    PDF
    Hager Rapport RoHS US21A3
    PDF

    Documents

    • Image US21A3 | Hager Afrique

      Image produit US21A3

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit US21A3 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit US21A3

      Panneau antichoc,universN,300x250mm, 2x12M, distance de la fente 125mm

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KM25A - socle pour barrette
      KM25A
      socle pour barrette
    • 2
      KM13A - socle pour barrette
      KM13A
      socle pour barrette
    • 3
      FZ794 - Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D
      FZ794
      Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D
    • 4
      FZ450N - Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour armoire univers IP44/54
      FZ450N
      Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour armoire univers IP44/54
    • 5
      UL01G1 - Connection terre, 1P, 1.5mm²
      UL01G1
      Connection terre, 1P, 1.5mm²

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group