Coffret FWB,univers, 4rang. 48mod. IP44 cl.II vide avec porte, 650x300x161mmm FWB41D
EAN
3250612735464
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Composants d'installation / d'alignement 2 produit(s) disponible(s) -
système de verrouillage 5 produit(s) disponible(s) -
Bande de couverture 1 produit(s) disponible(s) -
Cloison de séparation comptage/distribution 3 produit(s) disponible(s) -
Entrée de câble pour coffret et armoire 5 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour bloc de jonction 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur650 mm
-
Largeur300 mm
-
Profondeur165 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1 mm
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP44
-
Classe de protectionClasse II
-
Type de verrouillageFermeture à 3-points
-
Résistance aux chocs IKIK09
Equipement
-
Nombre de travée de large1
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride2
-
Nombre de rangées4
Installation, montage
-
Montage surEn saillie
-
Adapté à un usage extérieurNon
Matière
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
-
TraitementThermolaquage
-
MatériauAcier
Couvercle, porte
-
Nombre de portes1
-
Nombre de serrure de la porte0
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Courant électrique
-
Courant assigné nominal125 A
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2015-05-05
PDF3,08 MB
Mode d'emploi International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-08-29
PDF143,25 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Plus de documentation