Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Pack d'extension 1 produit(s) disponible(s) -
Plaque / cache / barrette d'inscription 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 34 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur150 mm
-
Largeur500 mm
-
Profondeur147 mm
Equipement
-
Nombre de rangées1
Capacité
-
Nombre de modules24
Matière
-
Code RAL9010
-
Couleur du produitBlanc pur
Usage interne uniquement
-
Nombre d'échelons de 75 mm de hauteur par tableau de distribution2
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit FD01A1
Kit, NewVegaD, modulaire, 1x24 modules h150 mm
PDF -
Guide
Technical manual for New VegaD enclosures
Surface, flush boards and accessories (FR)
PDF11,49 MB
Technical manual for New VegaD enclosures
Surface, flush boards and accessories (EN)
PDF11,76 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-10-11
PDF190,72 kB
Plus de documentation