Coffret, NewVegaD, 750x550x193mm, saillie 96 mod., vide à compléter,sans porte FD42GN
EAN
3250612548521
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Module de distribution pour commutateurs 2 produit(s) disponible(s) -
Entrée de câble pour coffret et armoire 5 produit(s) disponible(s) -
Plastron pour coffret de distribution 3 produit(s) disponible(s) -
Rail DIN 1 produit(s) disponible(s) -
Module de distribution pour bornes 3 produit(s) disponible(s) -
Accessoires courants 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur750 mm
-
Largeur550 mm
-
Profondeur193 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1 mm
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP30
-
Classe de protectionClasse II
-
Type de verrouillageSans serrure
-
Résistance aux chocs IKIK07
Equipement
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride2
-
Nombre de rangées4
Installation, montage
-
Montage surEn saillie
-
Adapté à un usage extérieurNon
Matière
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
-
TraitementThermolaquage
-
MatériauMétal, Plastique
Couvercle, porte
-
Nombre de portes0
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Courant électrique
-
Courant assigné nominal160 A
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Documents
Plus de documentation