The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et coffrets de communication
    • gamma multimédia
    • TN822
    EAN
    3250615948229
    Conditionnement
    1 pièce
    • gamma multimédia
    • vega D
    • Voir plus

    Cordon téléphone RJ11/RJ45 longueur 0.50m TN822

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Cordon téléphone RJ11/RJ45 longueur 0.50m

    TN822

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Raccordement
    • Type de connexion/prise 2
      RJ45
    Dimensions
    • Longueur
      150 mm
    Equipement
    • Type de câble
      Cordon de brassage RJ45/RJ45

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH TN822
    PDF
    Rapport RoHS TN822
    PDF

    Documents

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit TN822 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit TN822

      Cordon téléphone RJ11/RJ45 longueur 0.50m

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-10-17 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-10-17

      PDF
      171,64 kB
      Image EU Declaration of Conformity | Hager Afrique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2024-11-28

      PDF
      165,55 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TN131 - Répartiteur téléphone analogique/RNIS 4 sorties RJ45
      TN131
      Répartiteur téléphone analogique/RNIS 4 sorties RJ45
    • 2
      TN711 - Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3, longueur 0.30m
      TN711
      Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3, longueur 0.30m
    • 3
      TN712 - Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 0.50m
      TN712
      Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 0.50m
    • 4
      TN103S - DTI Dispositif de Terminaison Intérieur format modulaire
      TN103S
      DTI Dispositif de Terminaison Intérieur format modulaire
    • 5
      TN204S - Répartiteur TV hertzien/satellite 4 sorties COAX
      TN204S
      Répartiteur TV hertzien/satellite 4 sorties COAX

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group