The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et coffrets de communication
    • gamma multimédia
    • TN131
    EAN
    3250615941312
    Conditionnement
    1 pièce
    • gamma multimédia

    Répartiteur téléphone analogique/RNIS 4 sorties RJ45 TN131

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Répartiteur téléphone analogique/RNIS 4 sorties RJ45

    TN131

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Raccordement
    • Type de connexion / prise
      Prise double directe
    Matière
    • Couleur
      Gris pierre

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    Déclaration REACH TN131
    PDF

    Documents

    • Image TN131 | Hager Afrique

      Image produit TN131

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit TN131 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit TN131

      Répartiteur téléphone analogique/RNIS 4 sorties RJ45

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-10-17 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-10-17

      PDF
      171,64 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TN004S - Connecteurs RJ45 cat.5e UTP + supports modulaires
      TN004S
      Connecteurs RJ45 cat.5e UTP + supports modulaires
    • 2
      TN103S - DTI Dispositif de Terminaison Intérieur format modulaire
      TN103S
      DTI Dispositif de Terminaison Intérieur format modulaire
    • 3
      TN714 - Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 1m
      TN714
      Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 1m
    • 4
      TN722 - Cordon de brassage TV RJ45/fiche "F" longueur 0.60m
      TN722
      Cordon de brassage TV RJ45/fiche "F" longueur 0.60m
    • 5
      TN711 - Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3, longueur 0.30m
      TN711
      Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3, longueur 0.30m

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group