The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et coffrets de communication
    • gamma multimédia
    • TN010S
    EAN
    3250615949844
    Conditionnement
    1 pièce
    • gamma multimédia

    Module Fiche F TN010S

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Module Fiche F

    TN010S

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Equipement
    • Type de câble
      Coax
    Matière
    • Matériau
      Plastique
    Raccordement
    • Type de connexion / prise
      Fiche type F

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2022-05-02
    PDF
    318,04 kB
    Déclaration REACH TN010S
    PDF
    Rapport RoHS TN010S
    PDF

    Documents

    • Image TN010S | Hager Afrique

      Image produit TN010S

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit TN010S | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit TN010S

      Module Fiche F

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-28 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-28

      PDF
      194,81 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TN103S - DTI Dispositif de Terminaison Intérieur format modulaire
      TN103S
      DTI Dispositif de Terminaison Intérieur format modulaire
    • 2
      TN711 - Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3, longueur 0.30m
      TN711
      Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3, longueur 0.30m
    • 3
      TN211 - Atténuateur TV coaxial réglable 0-20dB
      TN211
      Atténuateur TV coaxial réglable 0-20dB
    • 4
      TN202S - Répartiteur TV hertzien/satellite 2 sorties coaxiale
      TN202S
      Répartiteur TV hertzien/satellite 2 sorties coaxiale
    • 5
      TN004S - Connecteurs RJ45 cat.5e UTP + supports modulaires
      TN004S
      Connecteurs RJ45 cat.5e UTP + supports modulaires

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group