The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Solutions de goulottes murales destinées aux entreprises
    • Système BKIS - goulotte encastrée
    • BKIS1213019016
    EAN
    4012740993944
    Conditionnement
    32 Mètres
    • Système BKIS - goulotte encastrée

    Socle latéral pour BKIS 12,5x130/230mm acier blanc BKIS1213019016

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Socle latéral pour BKIS 12,5x130/230mm acier blanc

    BKIS1213019016

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    BKIS130MHU
    BKIS130MHU
    Support universel, PA
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    BRS08029016
    BRS08029016
    Couvercle de goulotte pour BRS 80mm en acier blanc
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (15)
    • Coupleur pour système de goulotte mural, intégré au mur 2 produit(s) disponible(s)
    • Coin interne pour système de goulotte mural, intégré au mur 2 produit(s) disponible(s)
    • Coin externe pour système de goulotte mural, intégré au mur 2 produit(s) disponible(s)
    • Angle plat pour système de goulotte mural, intégré au mur 2 produit(s) disponible(s)
    • Embout pour système de goulotte mural, intégré au mur 2 produit(s) disponible(s)
    • Pièce en T pour système de goulotte mural, intégrée au mur 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Coupleur pour système de goulotte mural, intégré au mur
    • Coin interne pour système de goulotte mural, intégré au mur
    • Coin externe pour système de goulotte mural, intégré au mur
    • Angle plat pour système de goulotte mural, intégré au mur
    • Embout pour système de goulotte mural, intégré au mur
    • Pièce en T pour système de goulotte mural, intégrée au mur
    • Couvercle d'angle exterieur pour goulotte d'installation
    • Couvercle pour conduit de paroi d'angle interne
    • Socle centrale pour système de goulotte mural, intégrée au mur
    • BKISKPE

      Jonction p. BKIS 1 compartiments

      0,00 €  / *
    • BKISKPD

      Jonction p. BKIS 2 compartiments

      0,00 €  / *
    • BKIS121304E9016

      Angle Int. p. BKIS 12, 5 acier blanc

      0,00 €  / *
    • BKIS121304D9016

      Angle Int. BKIS 12, 5 2-c. acier blanc

      0,00 €  / *
    • BKIS121303E9016

      Angle Ext. p. BKIS 12, 5 acier blanc

      0,00 €  / *
    • BKIS121303D9016

      Angle Ext. BKIS 12, 5 2-c acier blanc

      0,00 €  / *
    • BKIS121305E9016

      Angle Plat pour BKIS 12, 5x130mm acier couvercle 80mm blanc

      0,00 €  / *
    • BKIS121305D9016

      Angle Plat pour BKIS 12, 5x230mm couvercle 2x80mm acier blanc

      0,00 €  / *
    • BKIS121306E9016

      Embout p. BKIS 12, 5 acier blanc

      0,00 €  / *
    • BKIS121306D9016

      Emb. p. BKIS 12, 5 2-comp acier blanc

      0,00 €  / *
    • BKIS121308E9016

      Té p. BKIS 12, 5 acier blanc

      0,00 €  / *
    • BKIS121308D9016

      Té p. BKIS 12, 5 acier blanc

      0,00 €  / *
    • BRS0802A9016

      Couvercle Angle extérieur pour BRS 80mm en acier blanc

      0,00 €  / *
    • BRS0802I9016

      Couvercle angle interieur blanc

      0,00 €  / *
    • BKIS251301M9016

      Socle central 12, 5/25 blanc

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Compatibilité
    • Convient à l'épaisseur d'une cloison sèche
      12,5 mm
    • Adapté à la variante à une ou deux lignes
      Une ligne, Deux lignes
    Dimensions
    • Profondeur
      12,50 mm
    • Largeur
      25 mm
    • Longueur
      2000 mm
    Matière
    • Matériau
      Acier
    • Traitement
      Thermolaquage
    • Couleur
      Blanc signalisation
    • Code RAL
      9016
    Equipement
    • Avec film de protection
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH BKIS1213019016
    PDF
    Rapport RoHS BKIS1213019016
    PDF

    Documents

    • Image BKIS1213019016 | Hager Afrique

      Image produit BKIS1213019016

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit BKIS1213019016 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit BKIS1213019016

      Socle latéral pour BKIS 12,5x130/230mm acier blanc

      PDF
    • Certificat de produit

      Image Certificat de produit de-DE 2024-09-11 | Hager Afrique

      Certificat de produit de-DE 2024-09-11

      PDF
      1,51 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      313,30 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BKIS130MHU - Support universel, PA
      BKIS130MHU
      Support universel, PA
    • 2
      BKISKPE - Jonction p. BKIS 1 compartiments
      BKISKPE
      Jonction p. BKIS 1 compartiments
    • 3
      BRS0802IVERZ - Couvercle angle intérieur pour BRS couvercle 80mm en tôle d'acier galvanisé
      BRS0802IVERZ
      Couvercle angle intérieur pour BRS couvercle 80mm en tôle d'acier galvanisé
    • 4
      BKIS121304E9016 - Angle Int. p. BKIS 12,5 acier blanc
      BKIS121304E9016
      Angle Int. p. BKIS 12, 5 acier blanc
    • 5
      BKISKPD - Jonction p. BKIS 2 compartiments
      BKISKPD
      Jonction p. BKIS 2 compartiments

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group