The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Solutions de goulottes murales destinées aux entreprises
    • Système BKIS - goulotte encastrée
    • BKIS251303DVERZ
    EAN
    4012740205986
    Conditionnement
    1 jeu
    • Système BKIS - goulotte encastrée

    Angle Ext. BKIS 25, 2-c, acier, zingué BKIS251303DVERZ

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Angle Ext. BKIS 25, 2-c, acier, zingué

    BKIS251303DVERZ

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Largeur
      230 mm
    • Longueur
      250 mm
    Compatibilité
    • Convient à l'épaisseur d'une cloison sèche
      25 mm
    • Adapté à la variante à une ou deux lignes
      Deux lignes
    Matière
    • Matériau
      Acier
    • Traitement
      Galvanisé
    • Couleur
      Zinc
    Equipement
    • Avec film de protection
      Non
    • Produit compatible avec
      BKIS 25x130

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH BKIS251303DVERZ
    PDF
    Rapport RoHS BKIS251303DVERZ
    PDF

    Documents

    • Image BKIS251303DVERZ | Hager Afrique

      Image produit BKIS251303DVERZ

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit BKIS251303DVERZ | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit BKIS251303DVERZ

      Angle Ext. BKIS 25, 2-c, acier, zingué

      PDF
    • Certificat de produit

      Image Certificat de produit de-DE 2024-09-11 | Hager Afrique

      Certificat de produit de-DE 2024-09-11

      PDF
      1,51 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      313,30 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BKIS121308DVERZ - Té p. BKIS 12,5, acier, zingué
      BKIS121308DVERZ
      Té p. BKIS 12, 5, acier, zingué
    • 2
      BKIS251306E9016 - Embout p. BKIS 25 acier blanc
      BKIS251306E9016
      Embout p. BKIS 25 acier blanc
    • 3
      BKIS121301VERZ - Socle latéral 12,5, zingué
      BKIS121301VERZ
      Socle latéral 12, 5, zingué
    • 4
      BRS0802A9016 - Couvercle Angle extérieur pour BRS 80mm en acier blanc
      BRS0802A9016
      Couvercle Angle extérieur pour BRS 80mm en acier blanc
    • 5
      BKIS121306EVERZ - Embout p. BKIS 12,5, acier, zingué
      BKIS121306EVERZ
      Embout p. BKIS 12, 5, acier, zingué

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group