The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Solutions de goulottes murales destinées aux entreprises
    • Système BKIS - goulotte encastrée
    • BRS0802A9016
    EAN
    4012740989169
    Conditionnement
    1 pièce
    • Système BKIS - goulotte encastrée

    Couvercle Angle extérieur pour BRS 80mm en acier blanc BRS0802A9016

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Couvercle Angle extérieur pour BRS 80mm en acier blanc

    BRS0802A9016

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Largeur
      80 mm
    Matière
    • Matériau
      Acier
    • Traitement
      Thermolaquage
    • Couleur
      Blanc signalisation
    • Code RAL
      9016
    Configuration
    • Chevauchement
      Non
    Equipement
    • Avec film de protection
      Oui
    • Produit compatible avec
      BKIS 12x130/230, BKIS 25x130, BRS 65x100, BRS 65x130, BRS 65x170, BRS 65x210, BRS 65x210D

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    Déclaration REACH BRS0802A9016
    PDF
    Rapport RoHS BRS0802A9016
    PDF

    Documents

    • Image BRS0802A9016 | Hager Afrique

      Image produit BRS0802A9016

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit BRS0802A9016 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit BRS0802A9016

      Couvercle Angle extérieur pour BRS 80mm en acier blanc

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BKIS251304E9016 - Angle Int. p. BKIS 25 acier blanc
      BKIS251304E9016
      Angle Int. p. BKIS 25 acier blanc
    • 2
      BKIS121306D9016 - Emb. p. BKIS 12,5 2-comp acier blanc
      BKIS121306D9016
      Emb. p. BKIS 12, 5 2-comp acier blanc
    • 3
      BKIS251305D9016 - Angle Plat pour BKIS 25x230mm couvercle 2x80mm acier blanc
      BKIS251305D9016
      Angle Plat pour BKIS 25x230mm couvercle 2x80mm acier blanc
    • 4
      BKIS121303EVERZ - Angle Ext. p. BKIS 12,5, acier, zingué
      BKIS121303EVERZ
      Angle Ext. p. BKIS 12, 5, acier, zingué
    • 5
      BKIS251308E9016 - Té p. BKIS 25 acier blanc
      BKIS251308E9016
      Té p. BKIS 25 acier blanc

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group