The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Solutions de goulottes murales destinées aux entreprises
    • Système BKIS - goulotte encastrée
    • BRS08029016
    EAN
    4012740989152
    Conditionnement
    32 Mètres
    • Système BKIS - goulotte encastrée

    Couvercle de goulotte pour BRS 80mm en acier blanc BRS08029016

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Couvercle de goulotte pour BRS 80mm en acier blanc

    BRS08029016

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Largeur
      80 mm
    • Longueur
      2000 mm
    Matière
    • Matériau
      Acier
    • Traitement
      Thermolaquage
    • Couleur
      Blanc signalisation
    • Code RAL
      9016
    Equipement
    • Avec film de protection
      Oui
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -5 - 90 °C
    • Produit compatible avec
      BKIS 12x130/230, BKIS 25x130, BRS 65x100, BRS 65x130, BRS 65x170, BRS 65x210, BRS 65x210D

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    Déclaration REACH BRS08029016
    PDF
    Rapport RoHS BRS08029016
    PDF

    Documents

    • Image BRS08029016 | Hager Afrique

      Image produit BRS08029016

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit BRS08029016 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit BRS08029016

      Couvercle de goulotte pour BRS 80mm en acier blanc

      PDF
    • Fichiers DXF

      Image Fichiers DXF International 2023-02-02 | Hager Afrique

      Fichiers DXF International 2023-02-02

      DXF
      363,30 kB
    • Fichiers STEP

      Image Fichiers STEP International 2026-04-15 | Hager Afrique

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      21,93 kB
    • avec variables

      Image Product drawing | Hager Afrique

      Product drawing

      schémas International 2023-02-02

      PDF
      66,79 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      313,30 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BKIS130MHU - Support universel, PA
      BKIS130MHU
      Support universel, PA
    • 2
      BKISKPE - Jonction p. BKIS 1 compartiments
      BKISKPE
      Jonction p. BKIS 1 compartiments
    • 3
      BRS0802IVERZ - Couvercle angle intérieur pour BRS couvercle 80mm en tôle d'acier galvanisé
      BRS0802IVERZ
      Couvercle angle intérieur pour BRS couvercle 80mm en tôle d'acier galvanisé
    • 4
      BKIS121304E9016 - Angle Int. p. BKIS 12,5 acier blanc
      BKIS121304E9016
      Angle Int. p. BKIS 12, 5 acier blanc
    • 5
      BKISKPD - Jonction p. BKIS 2 compartiments
      BKISKPD
      Jonction p. BKIS 2 compartiments

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group