The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Solutions de goulottes murales pour les bâtiments résidentiels
    • ateha
    • ATA163008014
    EAN
    4012740865067
    Conditionnement
    50 Mètres
    • ateha

    Moulure ATA 16x30 Marron L=2,10m ATA163008014

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Moulure ATA 16x30 Marron L=2,10m

    ATA163008014

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (10)
    • Agrafe de maintien pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle extérieur pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
    • Pièce en T pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s)
    • Embout pour goulotte encastrée 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle intérieur pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle plat pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Agrafe de maintien pour moulure et goulotte
    • Angle extérieur pour moulure et goulotte
    • Pièce en T pour goulotte d'installation
    • Embout pour goulotte encastrée
    • Angle intérieur pour moulure et goulotte
    • Angle plat pour moulure et goulotte
    • Boîte de dérivation pour moulure et goulotte
    • Couvercle de jonction pour goulotte d'installation
    • Boîtier en saillie
    • ATA99030

      Agrafes pour moulure ATA 12/16x30mm, 50 pièces

      0,00 €  / *
    • ATA163038014

      Angle extérieur variable pour moulure ATHEA 16x30mm en marron

      0,00 €  / *
    • ATA163088014

      Té dérivation 3D pour moulure ATHEA 16x30mm en marron

      0,00 €  / *
    • ATA163068014

      Embout pour moulure ATHEA 16x30mm en marron

      0,00 €  / *
    • ATA163048014

      Angle intérieur variable pour moulure ATHEA 16x30mm en marron

      0,00 €  / *
    • ATA163058014

      Angle plat pour moulure ATHEA 16x30mm en marron

      0,00 €  / *
    • ATA711598014

      Boîte de dérivation pour moulure ATHEA 115x115mm en marron

      0,00 €  / *
    • ATA707598014

      Boîte de dérivation pour moulure ATHEA 75x75mm en marron

      0,00 €  / *
    • ATA163078014

      Joint de fond et couvercle Marron

      0,00 €  / *
    • ATA123198014

      Support appareillage saillie Legrand pour moulure ATEHA 12/16x30mm marron

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      16 mm
    • Largeur
      32 mm
    • Longueur
      2100 mm
    • Section intérieure / utile
      420 - 420 mm²
    Capacité
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)
      3
    Matière
    • Matériau
      Polyvinylchloride (PVC)
    • Traitement
      Non traité
    • Code RAL
      8014
    • Couleur
      Marron
    Sécurité
    • Résistance aux chocs IK
      IK07
    • Classe de protection (IP)
      IP40
    Normes
    • Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12
      Non
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -5 - 65 °C
    Connectivité
    • Accessoires d'alignement goulotte
      Sans éclisses
    Equipement
    • Nombre de cloisons
      0
    • Nombre de cloisons clipsables
      0
    • Agrafe incluse
      Oui
    • Avec film de protection
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2025-07-31
    PDF
    399,87 kB
    Déclaration REACH ATA163008014
    PDF
    Rapport RoHS ATA163008014
    PDF

    Documents

    • Image ATA163008014 | Hager Afrique

      Image produit ATA163008014

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit ATA163008014 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit ATA163008014

      Moulure ATA 16x30 Marron L=2,10m

      PDF
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager Afrique

      Product_Licence_NF004_1076_ATA

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,01 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration UE ATA T008A FR_EN 25072019 | Hager Afrique

      Declaration UE ATA T008A FR_EN 25072019

      Déclaration de conformité en-US, fr-FR 2023-10-31

      PDF
      41,06 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ATA123008014 - Moulure ATA 12x30 Marron L=2,10m
      ATA123008014
      Moulure ATA 12x30 Marron L=2, 10m
    • 2
      ATA711598014 - Boîte de dérivation pour moulure ATHEA 115x115mm en marron
      ATA711598014
      Boîte de dérivation pour moulure ATHEA 115x115mm en marron
    • 3
      ATA123009016 - Moulure ATA 12x30 blanc L=2,10m
      ATA123009016
      Moulure ATA 12x30 blanc L=2, 10m
    • 4
      ATA99075 - Sachet 20 agrafes pour ATA 20x75
      ATA99075
      Sachet 20 agrafes pour ATA 20x75
    • 5
      ATA123048014 - Angle intérieur variable pour moulure ATHEA 12x30mm en marron
      ATA123048014
      Angle intérieur variable pour moulure ATHEA 12x30mm en marron

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group