The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Solutions de goulottes murales pour les bâtiments résidentiels
  • ateha
  • ATA163038014
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces

Angle extérieur variable pour moulure ATHEA 16x30mm en marron ATA163038014

EAN
4012740865081
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Angle extérieur variable pour moulure ATHEA 16x30mm en marron

ATA163038014

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Références concernées 1 produit(s) disponible(s)

Références concernées

  • ATA163008014

    Moulure ATA 16x30 Marron L=2, 10m

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    16 mm
  • Largeur
    30 mm
Accessoires
  • Type d'accessoires
    Moulé
Réglages
  • Plage d'angles
    83 - 140
Matière
  • Matériau
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Traitement
    Non traité
  • Couleur
    Marron
  • Code RAL
    8014
Sécurité
  • Résistance aux chocs IK
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP40
Normes
  • Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 60 °C
Equipement
  • Avec film de protection
    Non
  • Produit compatible avec
    ATA 16x30

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Documents

  • Image ATA163038014 | Hager Afrique

    Image produit ATA163038014

  • Licence de produit

    Image Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager Afrique

    Product_Licence_NF004_1076_ATA

    Licence de produit International 2021-02-12

    PDF
    1,01 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE ATA T008A FR_EN 25072019 | Hager Afrique

    Declaration UE ATA T008A FR_EN 25072019

    Déclaration de conformité en-US, fr-FR 2023-10-31

    PDF
    41,06 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    ATA207539016 - Angle extérieur variable pour moulure ATHEA 20x75mm en blanc
    ATA207539016
    Angle extérieur variable pour moulure ATHEA 20x75mm en blanc
  • 2
    AFCLOUSM125 - Clous tete plate l.18 boite 250 p
    AFCLOUSM125
    Clous tete plate l.18 boite 250 p
  • 3
    ATA205008014 - Moulure ATA 20x50 Marron
    ATA205008014
    Moulure ATA 20x50 Marron
  • 4
    ATA122048014 - Angle intérieur variable pour moulure ATEHA 12x20mm en marron
    ATA122048014
    Angle intérieur variable pour moulure ATEHA 12x20mm en marron
  • 5
    ATA122008014 - Moulure ATA 12x20 Marron L=2,10m
    ATA122008014
    Moulure ATA 12x20 Marron L=2, 10m

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group