The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Solutions de goulottes murales pour les bâtiments résidentiels
  • ateha
  • ATA122009016
  • ateha

Moulure ATA 12x20 blanc L=2,10m ATA122009016

EAN
4012740016612
Conditionnement
84 Mètres

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Moulure ATA 12x20 blanc L=2,10m

ATA122009016

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Voir plus (18)
    • Angle intérieur pour goulotte d'angle 1 produit(s) disponible(s)
    • Boîtier en saillie 6 produit(s) disponible(s)
    • Pièce de transition/pièce de jonction pour conduit d'angle 1 produit(s) disponible(s)
    • Boîte de dérivation pour moulure et goulotte 4 produit(s) disponible(s)
    • Pièce en T pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s)
    • Couvercle de jonction pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Angle intérieur pour goulotte d'angle
    • Boîtier en saillie
    • Pièce de transition/pièce de jonction pour conduit d'angle
    • Boîte de dérivation pour moulure et goulotte
    • Pièce en T pour goulotte d'installation
    • Couvercle de jonction pour goulotte d'installation
    • Embout pour goulotte encastrée
    • Angle plat pour moulure et goulotte
    • Angle intérieur pour moulure et goulotte
    • Angle extérieur pour moulure et goulotte
    • EK40040839016

      Adapteur EK-ATEHA blanc

      0,00 €  / *
    • ATA122399016

      Support app. saillie Alréa pour moulure ATHEA 12x20mm blanc

      0,00 €  / *
    • ATA123399016

      Support app. saillie Alréa pour moulure ATHEA 12/16x30mm blanc

      0,00 €  / *
    • ATA806099016

      Support universel Adaptateur pour moulure ATHEA 60mm en blanc

      0,00 €  / *
    • ATA806199016

      Support universel pour moulure ATHEA/LF 60mm en blanc

      0,00 €  / *
    • ATA123499016

      Support double appareillage saillie Legrand pour ATA12/16x30 blanc

      0,00 €  / *
    • ATA123199016

      Support app. saillie Legrand pour moulure ATEHA 12/16x30mm blanc

      0,00 €  / *
    • EK40040829016

      Dérivation pour moulures EK et ATA 12x20 6/12x30mm blanc

      0,00 €  / *
    • ATA707599016

      Boîte de dérivation pour moulure ATHEA 75x75mm en blanc

      0,00 €  / *
    • ATA711599016

      Boîte de dérivation pour moulure ATHEA 115x115mm en blanc

      0,00 €  / *
    • ATA630599016

      Point de centre pour moulure ATEHA en blanc

      0,00 €  / *
    • ATA630699016

      Point de centre DCL pour moulure ATEHA en blanc

      0,00 €  / *
    • ATA122089016

      Té dérivation 3D pour moulure ATHEA 12x20mm en blanc

      0,00 €  / *
    • ATA122079016

      Joint de fond et couvercle pour moulure ATHEA 12x20mm en blanc

      0,00 €  / *
    • ATA122069016

      Embout pour moulure ATHEA 12x20mm en blanc

      0,00 €  / *
    • ATA122059016

      Angle plat pour moulure ATHEA 12x20mm en blanc

      0,00 €  / *
    • ATA122049016

      Angle intérieur variable pour moulure ATHEA 12x20mm en blanc

      0,00 €  / *
    • ATA122039016

      Angle extérieur variable pour moulure ATHEA 12x20mm en blanc

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      13 mm
    • Largeur
      24 mm
    • Longueur
      2100 mm
    • Section intérieure / utile
      240 - 240 mm²
    Capacité
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)
      1
    Matière
    • Matériau
      Polyvinylchloride (PVC)
    • Traitement
      Non traité
    • Code RAL
      9016
    • Couleur
      Blanc signalisation
    Sécurité
    • Résistance aux chocs IK
      IK07
    • Classe de protection (IP)
      IP40
    Normes
    • Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12
      Non
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      15 - 60 °C
    Connectivité
    • Accessoires d'alignement goulotte
      Sans éclisses
    Equipement
    • Nombre de cloisons
      0
    • Nombre de compartiments
      1 - 1
    • Nombre de cloisons clipsables
      0
    • Agrafe incluse
      Oui
    • Avec film de protection
      Non
    Installation, montage
    • Perforation de socle
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2025-07-31
    PDF
    399,87 kB
    Déclaration REACH ATA122009016
    PDF
    Rapport RoHS ATA122009016
    PDF

    Documents

    • Image ATA122009016 | Hager Afrique

      Image produit ATA122009016

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit ATA122009016 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit ATA122009016

      Moulure ATA 12x20 blanc L=2,10m

      PDF
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager Afrique

      Product_Licence_NF004_1076_ATA

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,01 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration UE ATA T008A FR_EN 25072019 | Hager Afrique

      Declaration UE ATA T008A FR_EN 25072019

      Déclaration de conformité en-US, fr-FR 2023-10-31

      PDF
      41,06 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ATA123008014 - Moulure ATA 12x30 Marron L=2,10m
      ATA123008014
      Moulure ATA 12x30 Marron L=2, 10m
    • 2
      ATA711598014 - Boîte de dérivation pour moulure ATHEA 115x115mm en marron
      ATA711598014
      Boîte de dérivation pour moulure ATHEA 115x115mm en marron
    • 3
      ATA99050 - Agrafes pour moulure ATA 12/20x50mm, 30 pièces
      ATA99050
      Agrafes pour moulure ATA 12/20x50mm, 30 pièces
    • 4
      ATA207529016 - Moulure ATA 20x75 2cloisons blanc
      ATA207529016
      Moulure ATA 20x75 2cloisons blanc
    • 5
      ATA123009016 - Moulure ATA 12x30 blanc L=2,10m
      ATA123009016
      Moulure ATA 12x30 blanc L=2, 10m

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

     

    Suivez-nous !

    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Ha­ger Group