The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Solutions de goulottes murales pour les bâtiments résidentiels
    • Supports d'appareils pour ateha
    • ATA806199016
    EAN
    4012740017329
    Conditionnement
    1 pièce
    • Supports d'appareils pour ateha

    Support universel pour moulure ATHEA/LF 60mm en blanc ATA806199016

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Support universel pour moulure ATHEA/LF 60mm en blanc

    ATA806199016

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Capacité
    • Nombre de modules
      1
    Matière
    • Couleur
      Blanc signalisation
    • Code RAL
      9016
    • Finition
      Mat
    • Matériau
      Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
    • Traitement
      Non traité
    Dimensions
    • Nombre d'unités
      1
    • Hauteur
      93 mm
    • Largeur
      92 mm
    • Profondeur
      43 mm
    Equipement
    • Avec entrée de câble
      Oui
    Installation, montage
    • Position de montage/connexion
      Horizontal, Vertical
    Accessoires
    • Avec couvercle de cadre
      Oui
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Compatibilité
    • Format compatible avec l'installation du dispositif
      Otéo (TM)
    • Gammes compatibles
      ATA, LF
    • Produit compatible avec
      ATA 12x20, ATA 12x30, ATA 12x50, ATA 16x30, ATA 20x50, ATA 20x75, LF 10x10, LF 15x15, LF 20x20

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    Déclaration REACH ATA806199016
    PDF
    Rapport RoHS ATA806199016
    PDF

    Documents

    • Image ATA806199016 | Hager Afrique

      Image produit ATA806199016

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit ATA806199016 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit ATA806199016

      Support universel pour moulure ATHEA/LF 60mm en blanc

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      335,44 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-09-30 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ATA123399016 - Support app. saillie Alréa pour moulure ATHEA 12/16x30mm blanc
      ATA123399016
      Support app. saillie Alréa pour moulure ATHEA 12/16x30mm blanc
    • 2
      ATA806099016 - Support universel Adaptateur pour moulure ATHEA 60mm en blanc
      ATA806099016
      Support universel Adaptateur pour moulure ATHEA 60mm en blanc
    • 3
      ATA122399016 - Support app. saillie Alréa pour moulure ATHEA 12x20mm blanc
      ATA122399016
      Support app. saillie Alréa pour moulure ATHEA 12x20mm blanc
    • 4
      ATA123199016 - Support app. saillie Legrand pour moulure ATEHA 12/16x30mm blanc
      ATA123199016
      Support app. saillie Legrand pour moulure ATEHA 12/16x30mm blanc
    • 5
      ATA125199016 - Support app. saillie Legrand pour moulure ATEHA 12/20x50mm blanc
      ATA125199016
      Support app. saillie Legrand pour moulure ATEHA 12/20x50mm blanc

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group