Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Agrafe de maintien pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s) -
Boîte de dérivation pour moulure et goulotte 2 produit(s) disponible(s) -
Angle intérieur pour goulotte d'angle 1 produit(s) disponible(s) -
Boîtier en saillie 4 produit(s) disponible(s) -
Angle extérieur pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s) -
Angle intérieur pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur20 mm
-
Largeur52 mm
-
Longueur2000 mm
-
Section intérieure / utile900 - 900 mm²
Couvercle, porte
-
Type de couverclePrémonté
Capacité
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)4
Matière
-
MatériauPolyvinylchloride (PVC)
-
TraitementNon traité
-
Code RAL9016
-
CouleurBlanc signalisation
-
TransparentNon
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Classe de protection (IP)IP40
Normes
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 65 °C
Connectivité
-
Accessoires d'alignement goulotteSans éclisses
Equipement
-
Nombre de cloisons2
-
Nombre de compartiments3 - 3
-
Nombre de cloisons clipsables0
-
Agrafe incluseOui
-
Nombre d'agrafes par mètre2
-
Avec film de protectionNon
Installation, montage
-
Perforation de socleNon
Configuration
-
Avec traitement antibactérienNon
Eléments fournis
-
Livraison sur rouleauNon
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit ATA205029016
Moulure ATA 20x50 2cloisons blanc
PDF -
Licence de produit
Product_Licence_NF004_1076_ATA
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF335,44 kB
Plus de documentation