The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Solutions de goulottes murales pour les bâtiments résidentiels
    • Supports d'appareils pour ateha
    • ATA123198014
    EAN
    4012740864718
    Conditionnement
    1 pièce
    • Supports d'appareils pour ateha

    Support appareillage saillie Legrand pour moulure ATEHA 12/16x30mm marron ATA123198014

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Support appareillage saillie Legrand pour moulure ATEHA 12/16x30mm marron

    ATA123198014

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Capacité
    • Nombre de modules
      1
    Matière
    • Couleur
      Marron
    • Code RAL
      8014
    • Finition
      Mat
    • Matériau
      PC-ABS
    • Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)
      0
    • Traitement
      Non traité
    Dimensions
    • Nombre d'unités
      1
    • Hauteur
      101 mm
    • Largeur
      80 mm
    • Profondeur
      30 mm
    • Profondeur de montage
      0
    Equipement
    • Avec entrée de câble
      Oui
    Installation, montage
    • Position de montage/connexion
      Vertical, Horizontal
    • Montage sur
      Goulottes et moulures
    Accessoires
    • Avec couvercle de cadre
      Oui
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP40
    • Résistance aux chocs IK
      IK07
    Compatibilité
    • Format compatible avec l'installation du dispositif
      Otéo (TM)
    • Gammes compatibles
      ATA
    • Produit compatible avec
      ATA 12x20, ATA 12x30, ATA 16x30

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    Déclaration REACH ATA123198014
    PDF
    Rapport RoHS ATA123198014
    PDF

    Documents

    • Image ATA123198014 | Hager Afrique

      Image produit ATA123198014

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit ATA123198014 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit ATA123198014

      Support appareillage saillie Legrand pour moulure ATEHA 12/16x30mm marron

      PDF
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager Afrique

      Product_Licence_NF004_1076_ATA

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,01 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      335,44 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ATA123399016 - Support app. saillie Alréa pour moulure ATHEA 12/16x30mm blanc
      ATA123399016
      Support app. saillie Alréa pour moulure ATHEA 12/16x30mm blanc
    • 2
      ATA806199016 - Support universel pour moulure ATHEA/LF 60mm en blanc
      ATA806199016
      Support universel pour moulure ATHEA/LF 60mm en blanc
    • 3
      ATA122198014 - Support appareillage saillie Legrand pour moulure ATEHA 12x20mm marron
      ATA122198014
      Support appareillage saillie Legrand pour moulure ATEHA 12x20mm marron
    • 4
      ATA806099016 - Support universel Adaptateur pour moulure ATHEA 60mm en blanc
      ATA806099016
      Support universel Adaptateur pour moulure ATHEA 60mm en blanc
    • 5
      ATA123499016 - Support double appareillage saillie Legrand pour ATA12/16x30 blanc
      ATA123499016
      Support double appareillage saillie Legrand pour ATA12/16x30 blanc

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group