The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Solutions de goulottes murales pour les bâtiments résidentiels
    • ateha
    • ATA711598014
    EAN
    4012740865531
    Conditionnement
    1 pièce
    • ateha

    Boîte de dérivation pour moulure ATHEA 115x115mm en marron ATA711598014

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Boîte de dérivation pour moulure ATHEA 115x115mm en marron

    ATA711598014

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      60 mm
    Matière
    • Matériau
      PC-ABS
    • Couleur
      Marron
    • Code RAL
      8014
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP40
    • Résistance aux chocs IK
      IK07

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    Déclaration REACH ATA711598014
    PDF
    Rapport RoHS ATA711598014
    PDF

    Documents

    • Image ATA711598014 | Hager Afrique

      Image produit ATA711598014

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit ATA711598014 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit ATA711598014

      Boîte de dérivation pour moulure ATHEA 115x115mm en marron

      PDF
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager Afrique

      Product_Licence_NF004_1076_ATA

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,01 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      335,44 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ATA123008014 - Moulure ATA 12x30 Marron L=2,10m
      ATA123008014
      Moulure ATA 12x30 Marron L=2, 10m
    • 2
      ATA707598014 - Boîte de dérivation pour moulure ATHEA 75x75mm en marron
      ATA707598014
      Boîte de dérivation pour moulure ATHEA 75x75mm en marron
    • 3
      ATA99030 - Agrafes pour moulure ATA 12/16x30mm, 50 pièces
      ATA99030
      Agrafes pour moulure ATA 12/16x30mm, 50 pièces
    • 4
      ATA123048014 - Angle intérieur variable pour moulure ATHEA 12x30mm en marron
      ATA123048014
      Angle intérieur variable pour moulure ATHEA 12x30mm en marron
    • 5
      ATA207569016 - Embout pour moulure ATHEA 20x75mm en blanc
      ATA207569016
      Embout pour moulure ATHEA 20x75mm en blanc

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group