The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distribution
  • Coffrets de distribution jusqu'à 160 A
  • Coffrets en saillie FW
  • FWB73S
  • Systèmes de distribution

Coffret FWB,univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 1100x800x161mm,QC FWB73S

EAN
3250612736911
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Coffret FWB,univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 1100x800x161mm,QC

FWB73S

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Voir plus (61)
    • Rail DIN 3 produit(s) disponible(s)
    • Cloison de séparation comptage/distribution 4 produit(s) disponible(s)
    • système de verrouillage 11 produit(s) disponible(s)
    • Entrée de câble pour coffret et armoire 5 produit(s) disponible(s)
    • Kit d'équipement pour VDI 3 produit(s) disponible(s)
    • Composants d'installation / d'alignement 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Rail DIN
    • Cloison de séparation comptage/distribution
    • système de verrouillage
    • Entrée de câble pour coffret et armoire
    • Kit d'équipement pour VDI
    • Composants d'installation / d'alignement
    • Borne de ligne principale
    • Bande de couverture
    • Plaque de montage pour boîte de distribution
    • Pochette / support documents
    • Stylo de retouche
    • Bloc de jonction traversant
    • Embout de fermeture pour goulotte de jonction
    • Accessoires de montage
    • Porte/panneau de commande
    • Plastron pour coffret de distribution
    • UN07A

      Paire de montants fonctionnels armoire Univers Vega D ex profond 160mm L1050mm

      0,00 €  / *
    • U82A

      Rail DIN, univers, h:7, 5mm, ajustable en prof.de 32, 5mm, largeur 11 mod.(200mm)

      0,00 €  / *
    • U842B

      Rail DIN, universZ, 35x248x7, 5mm, acier galvanisé

      0,00 €  / *
    • UZ01F1

      Cloison de séparation horizontale pour coffret saillie FWB/FWQ, 1travée, vissable

      0,00 €  / *
    • UZ50F1

      Cloison de séparation verticale pour coffret saillie FWB/FWQ h:800mm, vissable

      0,00 €  / *
    • UZ70F1

      Cloison de séparation verticale pour coffret saillie FWB/FWQ h:1100mm, vissable

      0,00 €  / *
    • ZZ10H

      Cloison de séparation, universZ, horizontale, largeur 1 travée

      0,00 €  / *
    • FZ453N

      Serrure à clé n° 455 livrée avec 2 clés pour armoire univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ452N

      Serrure à clé n° 405 livrée avec 2 clés pour armoire univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ451N

      Serrure carré mâle de 7mm chromée avec 1 clé pour armoire Univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ450N

      Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour armoire univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ449N

      Serrure à panetton double 3mm chromée avec 1 clé pour armoire univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ597N

      Serrure à clé n° 1242E livrée avec 2 clés pour armoire univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ821N

      Fermeture, univers, carré 8mm, avec capot plombable pour coffret IP44, avec 1 clé

      0,00 €  / *
    • FZ822N

      Fermeture, univers, carré 7mm, avec capot plombable pour coffret IP44, avec 1 clé

      0,00 €  / *
    • FZ823N

      Fermeture, univers, fente plastique avec capot plombable pour coffret IP44

      0,00 €  / *
    • FZ824N

      Fermeture, univers, cylindre 1242E et 2 clés, avec capot plombable p. coffret IP44

      0,00 €  / *
    • FZ226

      Capuchon plombable, univers, pour porte IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ428

      Entrée de câbles, univers, pour armoires IP44/54, derrière, D160/205mm

      0,00 €  / *
    • FZ425

      Plaque passe-câbles, univers, pour travée plombée, à découper, IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ460N

      Plaque passe-câbles, univers, IP44/54, 6 x M16, 2 x M20, 2 x M16/25 1 x M25/40/50

      0,00 €  / *
    • FZ466N

      Plaque passe-câbles, univers, IP44/54 avec 15 x M16 and 4 x M20 precuts

      0,00 €  / *
    • FZ468N

      Plaque passe-câbles, univers, classe II, IP44/54, sans prédécoupages

      0,00 €  / *
    • UN71TN

      Travée média, univers FW, avec plaque perforée, 1050x250mm

      0,00 €  / *
    • UN72TN

      Travée média, univers FW, avec plaque perforée, 1050x500mm

      0,00 €  / *
    • UM71UK

      Travée multimédia 1x7 rangées avec plaques de montage plastique, 1050x250mm

      0,00 €  / *
    • FZ890N

      Barre de suspension, univers, 2m, pour armoires IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ443B

      Kit d´association univers, vertical, p. armoires 3 travées P:160/205mm

      0,00 €  / *
    • KM13A

      socle pour barrette

      0,00 €  / *
    • KM22A

      socle pour barrette

      0,00 €  / *
    • KM25A

      socle pour barrette

      0,00 €  / *
    • KM05B

      0,00 €  / *
    • S35S

      Obturateur en bande 12 M

      0,00 €  / *
    • UT26A

      Plaque de montage, univers, 1 rangée, ajustable en profondeur, 115x210x2, 5mm

      0,00 €  / *
    • UT26B

      Plaque de montage, univers, 2 rangées, ajustable en profondeur, 215x210x2, 5mm

      0,00 €  / *
    • UZ31M5

      Plaque de montage, univers, pour télécommunication, 1-section, pour coffret 500mm

      0,00 €  / *
    • UZ32M5

      Plaque de montage, univers, pour télécommunication, 2-section, pour coffret 500mm

      0,00 €  / *
    • UZ41M5

      Plaque de montage, univers, pour télécommunication, 1-section, pour coffret 650mm

      0,00 €  / *
    • UZ42M5

      Plaque de montage, univers, pour télécommunication, 2-section, pour coffret 650mm

      0,00 €  / *
    • UZ51M5

      Plaque de montage, univers, pour télécommunication, 1-section, pour coffret 800mm

      0,00 €  / *
    • UZ52M5

      Plaque de montage, univers, pour télécommunication, 2-section, pour coffret 800mm

      0,00 €  / *
    • UZ61M5

      Plaque de montage, univers, pour télécommunication, 1-section, pour coffret 950mm

      0,00 €  / *
    • UZ62M5

      Plaque de montage, univers, pour télécommunication, 2-section, pour coffret 950mm

      0,00 €  / *
    • UZ21M6

      Plaque de montage, univers, 240x247mm, perforée, avec vis de montage

      0,00 €  / *
    • UZ31M6

      Plaque de montage, univers, 390x247mm, perforée avec vis de montage

      0,00 €  / *
    • UZ41M6

      Plaque de montage, univers, 570x247mm, perforée avec vis de montage

      0,00 €  / *
    • UZ51M6

      Plaque de montage, univers, 720x247mm, perforée, avec vis de montage

      0,00 €  / *
    • UZ61M6

      Plaque de montage, univers, 870x247mm, perforée, avec vis de montage

      0,00 €  / *
    • FZ707

      Porte schéma rigide pour armoires métalliques IP 44

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D

      0,00 €  / *
    • FZ791N

      Stylo-retouche, 9ml, couleur RAL 9010, pour retouche des armoires Univers

      0,00 €  / *
    • KXA04LH

      Borne de passage-phase, 4mm², 800V/32A, connection à vis

      0,00 €  / *
    • FZ441

      Goulotte de jonction horizontale Quadro 1 travée

      0,00 €  / *
    • FZ443N

      Goulotte de jonction horizontale Quadro4-Quadro5-Quadro+ 3 travées IP44 l800mm

      0,00 €  / *
    • UZ25V2

      Jeu de 20 bracelets guide fil, UniversN, petite section

      0,00 €  / *
    • UZ25V1

      Jeu de 20 bracelets guide fil, UniversN, grande section

      0,00 €  / *
    • UZ01V2

      Jeu de 20 supports de fixation UniversZ p.bracelet guide fil, pour rail 35x7, 5mm

      0,00 €  / *
    • FZ803B

      Bride de fixation, univers, pour IP44/54, dehors

      0,00 €  / *
    • FZ102N

      Porte univers droite, transparente, pour armoire H:1100xL:550mm

      0,00 €  / *
    • US31A1

      Panneau antichoc, universN, 450x250mm, pleine

      0,00 €  / *
    • US41A1

      Panneau antichoc, universN, 600x250mm, pleine

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Raccordement
    • Nombre d'entrée de câbles
      12
    Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
    • Montage sur
      En saillie
    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      125 A
    Equipement
    • Nombre de rails
      21
    • Nombre de rangées
      7
    • Nombre de travée de large
      3
    • Avec fermeture
      Non
    • Borne à conducteur neutre
      Oui
    • Borne de mise à la terre
      Oui
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Capacité
    • Nombre de modules
      252
    Fonctions
    • Interrupteur principal de protection
      Non
    • Avec guide-câble
      Oui
    Dimensions
    • Hauteur
      1100 mm
    • Largeur
      800 mm
    • Profondeur
      165 mm
    • Hauteur d'encastrement
      1100 mm
    • Largeur de montage
      800 mm
    • Profondeur de montage
      161 mm
    • Largeur en modules
      36
    Couvercle, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      1
    • Type de poignée
      Loquet rabattable
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Non
    Connectivité
    • Type de montage
      En saillie
    Matière
    • Matériau
      Acier
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Résistant au rayonnement ultra-violet
      Non
    Sécurité
    • Classe de protection
      Classe II
    • Résistance aux chocs IK
      IK09
    • Classe de protection (IP)
      IP44
    • Type de verrouillage
      Sans serrure
    • Test au fil incandescent
      750 °C

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH FWB73S
    PDF

    Documents

    • Image FWB73S | Hager Afrique

      Image produit FWB73S

    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2015-05-05 | Hager Afrique

      Mode d'emploi International 2015-05-05

      PDF
      3,08 MB
      Image Mode d'emploi International 2015-05-08 | Hager Afrique

      Mode d'emploi International 2015-05-08

      PDF
      673,51 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-08-29

      PDF
      143,25 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-03-09

      PDF
      1,44 MB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Voir plus

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FWB32D - Coffret FWB,univers, 3rang. 72mod. IP44 cl.II vide avec porte, 500x550x161mm
      FWB32D
      Coffret FWB, univers, 3rang. 72mod. IP44 cl.II vide avec porte, 500x550x161mm
    • 2
      FWB64S - Coffret FWB,univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 950x1050x161mm,QC
      FWB64S
      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 950x1050x161mm, QC
    • 3
      FWB71S - Coffret FWB,univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 1100x300x161mm,QC
      FWB71S
      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 1100x300x161mm, QC
    • 4
      FWB31D - Coffret FWB,univers, 3rang. 36mod. IP44 cl.II vide avec porte, 500x300x161mm
      FWB31D
      Coffret FWB, univers, 3rang. 36mod. IP44 cl.II vide avec porte, 500x300x161mm
    • 5
      FWB63S - Coffret FWB,univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 950x800x161mm,QC
      FWB63S
      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 950x800x161mm, QC

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

     

    Suivez-nous !

    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Ha­ger Group