The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 160 A
    • Coffrets en saillie FW
    • UZ50F1
    EAN
    3250616366978
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffrets en saillie FW

    Cloison de séparation verticale pour coffret saillie FWB/FWQ h:800mm, vissable UZ50F1

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Cloison de séparation verticale pour coffret saillie FWB/FWQ h:800mm, vissable

    UZ50F1

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      750 mm
    • Largeur
      10 mm
    Installation, montage
    • Position de montage/connexion
      Vertical
    Matière
    • Matériau
      Polystyrène (PS)
    • Traitement
      Laqué

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH UZ50F1
    PDF
    Hager Rapport RoHS UZ50F1
    PDF

    Documents

    • Image UZ50F1 | Hager Afrique

      Image produit UZ50F1

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit UZ50F1 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit UZ50F1

      Cloison de séparation verticale pour coffret saillie FWB/FWQ h:800mm, vissable

      PDF
    • Guide

      Image Technical manual for FWB enclosures | Hager Afrique

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KM25A - socle pour barrette
      KM25A
      socle pour barrette
    • 2
      KM13A - socle pour barrette
      KM13A
      socle pour barrette
    • 3
      FZ794 - Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D
      FZ794
      Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D
    • 4
      FN9060AL - Plaque entrée pleine en AL plaque passe câbles ouverte basse quadro evo 900x600
      FN9060AL
      Plaque entrée pleine en AL plaque passe câbles ouverte basse quadro evo 900x600
    • 5
      FN9060DR - Plaque entrée prédécoupes plaque passe câbles ouverte basse quadro evo 900x600
      FN9060DR
      Plaque entrée prédécoupes plaque passe câbles ouverte basse quadro evo 900x600

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group