Coffret FWB,univers, 3rang. 72mod. IP44 cl.II vide avec porte, 500x550x161mm FWB32D
En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Bande de couverture 1 produit(s) disponible(s) -
Plaque de montage pour boîte de distribution 4 produit(s) disponible(s) -
Kit d'équipement pour VDI 3 produit(s) disponible(s) -
Borne de ligne principale 3 produit(s) disponible(s) -
Accessoires de montage 1 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour bloc de jonction 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur500 mm
-
Largeur550 mm
-
Profondeur165 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1 mm
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP44
-
Classe de protectionClasse II
-
Type de verrouillageFermeture à 3-points
-
Résistance aux chocs IKIK09
Equipement
-
Nombre de travée de large2
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride4
-
Nombre de rangées3
Installation, montage
-
Montage surEn saillie
-
Adapté à un usage extérieurNon
Matière
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
-
TraitementThermolaquage
-
MatériauAcier
Couvercle, porte
-
Nombre de portes1
-
Nombre de serrure de la porte0
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Type de portePorte simple
Courant électrique
-
Courant nominal IN125 A
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit FWB32D
Coffret FWB,univers, 3rang. 72mod. IP44 cl.II vide avec porte, 500x550x161mm
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2015-05-05
PDF3,08 MB
Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ
VZxxx / KNxxx
PDF673,51 kB -
Guide
Handbook en-GB 2023-03-30
Guide en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Plus de documentation