WITTY PARK 2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 2x22kW M3T2 3Φ +ΕΠΙΚ. +ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ XVP222S
Τιμή
6.650,00 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Διαχειριστές φορτίων σταθμών φόρτισης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλώδια φόρτισης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα εγκατάστασης 4 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ισχύς
-
Ισχύς ανά σημείο φόρτισης22 kW
-
Ισχύς σύνδεσης44 - 44 kW
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Τροφοδοσία
-
Αριθμός φάσεων για την παροχή ρεύματος3
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN64 A
Συνδεσιμότητα
-
Αριθμός σημείων φόρτισης2
Λειτουργίες
-
Με διαχείριση φορτίουΟχι
-
Ενσωματωμένο πρωτόκολλο επικοινωνίας ISO 15118Ναί
Εξοπλισμός
-
Αριθμός οικιακών πριζών0
-
Με αυτόματη ασφάλειαΝαί
-
Με απελευθέρωση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματοςΝαί
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΤύπος 2
Διαστάσεις
-
Ύψος680 mm
-
Πλάτος320 mm
-
Βάθος220 mm
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΈλεγχος πρόσβασης, Συναγερμοί, Βασικές πληροφορίες, Διαχείριση ενέργειας συσκευής, Ηλεκτρική μέτρηση, Λεπτομερής ηλεκτρικές μετρήσεις, Εξοπλισμός τροφοδοσίας ηλεκτρικών οχημάτων, Λειτουργία EVSE για διαχείριση ενέργειας, Γενικά διαγνωστικά, Κατάσταση λειτουργίας, Πηγή τροφοδοσίας, Διαγνωστικά λογισμικού
-
Μορφές δεδομένωνMODBUS, OCPP, Custom
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων1 MB - 10 MB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΝαί
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
-
Αντοχή σε κρούση IKIK10
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 50 °C
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 400 V
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό, Αλουμίνιο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XVP222S
WITTY PARK 2 ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 2x22kW M3T2 3Φ +ΕΠΙΚ. +ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
PDF -
Installation manual
6LE090349B_XVx222S - XVx222SYO_CE-WP2_installation-manual_en_2026-11
Installation manual en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2026-11-04
PDF36,25 MB
Installation manual el-GR 2026-11-05
PDF36,38 MB -
Manual
Manual International 2026-07-09
PDF7,40 MB -
Software & Firmware Updates
Software & Firmware Updates International 2026-10-05
ZIP16,23 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-11-13
PDF596,14 kB
Declaration of conformity pl-PL 2026-07-21
PDF294,64 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση