FLOW SERVER ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ WITTY PLUS XEM470
Τιμή
870,84 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Τροφοδοτικά DC 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Μετρητής κιλοβατώρας 4 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση εισόδου230 - 230 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου3
Διαστάσεις
-
Πλάτος70 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΠροσαρμογέας ράγας DIN
-
Λειτουργία μετάδοσηςEthernet
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 55 °C
Εξοπλισμός
-
Περιβάλλον εργασίας συστήματοςEthernet
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΈλεγχος πρόσβασης, Συναγερμοί, Βασικές πληροφορίες, Διαχείριση ενέργειας συσκευής, Ηλεκτρική μέτρηση, Λεπτομερής ηλεκτρικές μετρήσεις, Εξοπλισμός τροφοδοσίας ηλεκτρικών οχημάτων, Λειτουργία EVSE για διαχείριση ενέργειας, Γενικά διαγνωστικά, Κατάσταση λειτουργίας, Πηγή τροφοδοσίας, Διαγνωστικά λογισμικού
-
Μορφές δεδομένωνMODBUS, EEBUS, Custom
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων1 MB - 10 MB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΝαί
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος XEM470
FLOW SERVER ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ WITTY PLUS
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR 2023-01-23
PDF1,42 MB
System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)
Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (EN, 2023-07)
PDF3,39 MB -
Manual
Manual en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2026-09-10
PDF8,12 MB -
Application Guide
Application Guide en-GB 2026-10-26
PDF32,42 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-10-27
PDF229,16 kB
Declaration of conformity International 2023-09-04
PDF183,05 kB
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2024-01-09
PDF275,75 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση