GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ CORD LEATHER WXP5112
EAN
3250617194396
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
90,40 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης 3 διαθέσιμα προϊόντα
-
Μπουτόν BUS KNX 3 διαθέσιμα προϊόντα
-
Αισθητήρας κίνησης για σύστημα λεωφορείου 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Πλακίδια 16 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαCord leather
-
Κωδικός RAL8011
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
Υλικόδέρμα, πολυανθρακικό (PC)
Εξαρτήματα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη2
-
Αριθμός στοιχείων4
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 35 °C
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP21
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
-
Σειράgallery
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-05-16
PDF196,61 kBDeclaration of conformity en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση