DOMOVEA ΚΟΥΤΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΟΘΟΝΗΣ WDI100/101 WDW101
EAN
3250617032674
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
341,18 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα δικτύου KNXΟχι
-
Με σύστημα bus KNX radioΟχι
Κείμενο
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο ή γυψοσανίδα, Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Υλικά
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
-
ΧρώμαΑνθρακί
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-12-19
PDF864,36 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση