DOMOVEA ΟΘΟΝΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ KNX 10'' WINDOWS WDI101
EAN
3250617032629
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
5.327,58 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS, easy
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα bus KNX radioΟχι
Εξοπλισμός
-
Περιβάλλον εργασίας συστήματοςEthernet
Αναγνωριστικό (ID)
-
Διάταξη συναρμολόγησηςΣτοιχείο ελέγχου
Υλικά
-
ΥλικόΓυαλί
-
ΧρώμαΑνθρακί
Οθόνη
-
Με οθόνη αφήςΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-01-24
PDF8,38 MB -
Tool
Tool International 2023-10-25
EXE182,07 MBdomovea Client Windows
domovea Client Windows 3.11.6
EXE270,17 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-07-30
PDF254,95 kBDeclaration of conformity International 2023-09-12
PDF314,71 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση