ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑ 18M VZ748
EAN
3250616667488
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
15,15 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος90 mm
-
Πλάτος393 mm
-
Βάθος85 mm
Αρχιτεκτονική
-
Έχει προ-σφράγισηΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Κωδικός RAL7035
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-14
PDF257,02 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-12-19
PDF258,36 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση