ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑ 12M VZ747
EAN
3250616667471
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
11,74 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος90 mm
-
Πλάτος285 mm
-
Βάθος80 mm
Αρχιτεκτονική
-
Έχει προ-σφράγισηΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Κωδικός RAL7035
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-14
PDF257,02 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-12-19
PDF258,36 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση