VECTOR ΠΛΑΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΚΟΛΩΝΑ VE106N/PN VZ040
EAN
3250616669680
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
32,00 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος175 mm
-
Πλάτος150 mm
-
Βάθος13 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι, Ανοξείδωτος χάλυβας V2A
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-14
PDF257,02 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-12-19
PDF258,36 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση