VEGA 18 ΠΙΝΑΚΑΣ 125A ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 2x18Μ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ VB218GP
EAN
3250610196069
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
119,03 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Κλειδαριές 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Εξαρτήματα συνένωσης 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Εξαρτήματα εισαγωγής καλωδίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα90 A
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ραγών2
-
Αριθμός σειρών2
-
με κλειδαριάΟχι
-
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερουΟχι
-
Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσηςΝαί
-
Έχει πλάκα τοποθέτησηςΟχι
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων36
Διαστάσεις
-
Ύψος475 mm
-
Πλάτος400 mm
-
Βάθος146 mm
-
Αριθμός μονάδων πλάτους36
Κάλυμμα, πόρτα
-
Με διάφανη πόρταΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαΜπεζ
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP30
-
Τύπος κλειδώματοςΚλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά
-
Glow wire test650 °C
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual fr-FR, nl-NL, de-DE, en-GB, da-DK, nn-NO, sv-SE, cs-CZ, pl-PL 2017-02-15
PDF8,56 MB -
Product certificate
Product certificate International 2024-03-19
PDF3,01 MBProduct certificate en-GB, fr-FR 2019-01-16
PDF931,80 kBProduct certificate en-GB, fr-FR 2019-01-16
PDF925,70 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-02-22
PDF224,79 kBDeclaration of conformity International 2023-09-13
PDF321,32 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση