The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες διανομής έως 160A
    • vega D
    • UZ02B9
    Η ράγα UZ02B9 της σειράς VEGA-D της Hager, μήκους 500 mm, προσφέρει ασφαλή και τακτοποιημένη στήριξη για κλέμες N σε πίνακες VEGA-D. Με ανθεκτική κατασκευή και γρήγορη κουμπωτή τοποθέτηση, διευκολύνει την εγκατάσταση και βελτιώνει την οργάνωση της καλωδίωσης. Η χρήση ανακυκλώσιμων υλικών συμβάλλει σε μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
    EAN
    3250617860710
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • vega D

    ΡΑΓΑ 2X DIN 500MM ΤΟΠΟΘ.ΚΛΕΜΩΝ N-VEGA-D UZ02B9 UZ02B9

    Τιμή
    14,69 €
    / τμχ
    14,69 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΡΑΓΑ 2X DIN 500MM ΤΟΠΟΘ.ΚΛΕΜΩΝ N-VEGA-D UZ02B9

    UZ02B9

    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager REACH declaration UZ02B9
    PDF
    RoHS report UZ02B9
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα UZ02B9 | Hager

      Εικόνα προϊόντος UZ02B9

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UZ02B9 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UZ02B9

      ΡΑΓΑ 2X DIN 500MM ΤΟΠΟΘ.ΚΛΕΜΩΝ N-VEGA-D

      PDF
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FD00G1 - VEGA-D ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ GALLERY FD00G1
      FD00G1
      VEGA-D ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ GALLERY
      Τιμή
      10,91 €
      / τμχ
      10,91 €
      / τμχ
    • 2
      FD00C1 - VEGA-D ΜΕΤΩΠΗ 2X24 ΜΕ ΘΗΚΗ ΕΤΙΚΕΤΩΝ FD00C1
      FD00C1
      VEGA-D ΜΕΤΩΠΗ 2X24 ΜΕ ΘΗΚΗ ΕΤΙΚΕΤΩΝ
      Τιμή
      30,80 €
      / τμχ
      30,80 €
      / τμχ
    • 3
      FD00C5 - VEGA-D ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΤΩΠΗ 150X500MM FD00C5
      FD00C5
      VEGA-D ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΤΩΠΗ 150X500MM
      Τιμή
      18,46 €
      / τμχ
      18,46 €
      / τμχ
    • 4
      VZ741 - ΦΛΑΝΤΖΑ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ VEGA-D/FWU VZ741
      VZ741
      ΦΛΑΝΤΖΑ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ VEGA-D/FWU
      Τιμή
      9,32 €
      / τμχ
      9,32 €
      / τμχ
    • 5
      FD00B1 - ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ VEGA-D (ΣΕΤ 10ΤΜΧ) FD00B1
      FD00B1
      ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ VEGA-D (ΣΕΤ 10ΤΜΧ)
      Τιμή
      11,59 €
      / τμχ
      11,59 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα