ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 498x498mm ΥΨΟΣ 50-80mm UDB3050080
EAN
4012002238035
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
165,70 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Μήκος498 mm
-
Ελάχιστο ύψος διάστρωσης50 mm
-
Ρύθμιση ύψους50 - 80 mm
-
Ονομαστικό μέγεθος340 mm
Συνθήκες χρήσης
-
Μέγιστο φορτίο1,50 - 1,50 kN
Εξοπλισμός
-
Κατάλληλο για σφράγιση εγκατάστασηςΟχι
-
Με κάτω πλάκαΝαί
-
Τοποθέτηση καλύμματος τοποθέτησηςΝαί
Υλικά
-
Υλικό πλευρικού τοιχώματοςΠλαστικό
Κάλυμμα, πόρτα
-
Τύπος καπακιούτυφλό
Λειτουργίες
-
Πιθανή αποσύνδεση του καλύμματος από τη βάσηΝαί
-
Κατάλληλο για υπόδαπεδα κανάλια με κλειστή επάνω επιφάνειαΟχι
-
Κατάλληλο για ενδοδαπέδιο κανάλι ρυθμιζόμενου βάθουςΝαί
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual International 2017-12-15
PDF4,28 MBInstruction manual International 2018-02-06
PDF4,73 MBInstruction manual en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29
PDF2,29 MB -
Technical appendix (single product)
Floor installations systems, Impact noise properties
Technical appendix (single product) en-GB 2024-10-07
PDF578,05 kBFloor installation systems, Information for the floor layer
Technical appendix (single product) en-GB 2023-06-16
PDF2,59 MB -
STEP files
STEP model UDB3050080
STEP files International 2022-10-18
STP1,39 MB -
Product Drawing
Technical Drawing UDB3050080
Product Drawing International 2022-10-18
PDF49,43 kB -
Handbook
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Handbook en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2024-08-27
PDF49,71 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση