ΤΥΦΛΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ UDB3x UDM3000BLD
Τεχνικές ιδιότητες
-
Πλάτος360 mm
-
Μήκος360 mm
-
Πάχος υλικού4 mm
-
Ονομαστικό μέγεθος340 mm
-
Οπή στερέωσηςΧωρίς
-
Συντήρηση δαπέδουστεγνό καθάρισμα
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΧρώμαΨευδάργυρος
-
ΜεταχείρισηΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
-
Άνοιγμα τοποθέτησης καλύμματοςΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UDM3000BLD
ΤΥΦΛΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ UDB3x
PDF -
Technical appendix (single product)
Floor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
Handbook
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-08-07
PDF341,27 kB
EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019
Declaration of conformity International 2024-08-27
PDF49,71 kB