ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 2ΤΜ 340x38mm UK340382
EAN
4012002238615
Συσκευασία
2 Μέτρα
Τιμή
82,30 €
/ μέτρο
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
UKS340380
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 340x38mm
11,44 €/ τμχ
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Ενδοδαπέδια μεταλλικά κουτιά διακλάδωσης 4 διαθέσιμα προϊόντα
-
Εξαρτήματα στερέωσης μεταλλικών καναλιών 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Κάθετες γωνίες μεταλλικών καναλιών 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος38 mm
-
Πλάτος340 mm
-
Μήκος2.000 mm
-
Εσωτερική διατομή12.920 - 12.920 mm²
Χωρητικότητα
-
Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές)52
Εξοπλισμός
-
Αφαιρούμενο κάλυμμαΝαί
-
Αριθμός τμημάτων2 - 2
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Τοποθέτηση του συστήματος εγκατάστασης στο δάπεδοΚάλυψη με διάστρωση
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι
-
ΜεταχείρισηΓαλβανιζέ
Συνθήκες χρήσης
-
Μέγιστο φορτίο1,50 - 1,50 kN
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual International 2017-12-15
PDF4,28 MB -
Technical appendix (single product)
Floor installations systems, Impact noise properties
Technical appendix (single product) en-GB 2024-10-07
PDF578,05 kB -
DXF files
DXF files International 2022-11-28
DXF366,02 kB -
STEP files
STEP files International 2022-11-28
STP204,87 kB -
Product Drawing
Product Drawing International 2022-11-28
PDF69,23 kB -
Handbook
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Handbook en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2024-08-27
PDF49,71 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση