ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΟΥ VR06 ΣΕ UDB3x/UDS3x UDM3215R06
Τιμή
70,02 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 4 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Πλάτος360 mm
-
Μήκος360 mm
-
Διάμετρος215 mm
-
Πάχος υλικού4 mm
-
Ονομαστικό μέγεθος340 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Οπή στερέωσηςΚυκλικό
Οδηγίες
-
Συντήρηση δαπέδουστεγνό καθάρισμα
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΧρώμαΨευδάργυρος
-
ΜεταχείρισηΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Κάλυμμα, πόρτα
-
Άνοιγμα τοποθέτησης καλύμματοςΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UDM3215R06
ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΟΥ VR06 ΣΕ UDB3x/UDS3x
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2026-11-09
PDF676,78 kB -
Technical appendix (single product)
Floor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
Handbook
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-08-07
PDF341,27 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση