Η μεταλλική πλάκα διαχωρισμού UC981 της σειράς ερμαρίων quadro για ερμάρια πλάτους 750 mm, διαστάσεων 682×720×40 mm, προσφέρει στιβαρή μηχανική προστασία και ασφαλή διαχωρισμό ζωνών ή κυκλωμάτων μέσα στον πίνακα. Βοηθά στην τακτοποίηση καλωδίων, μειώνει τον κίνδυνο επαφής και υπερθέρμανσης και βελτιώνει την ασφάλεια συντήρησης με εύκολη εγκατάσταση.
EAN
3250616139817
Συσκευασία
1 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος682 mm
-
Πλάτος720 mm
-
Βάθος40 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC981
QUADRO METAΛ. ΠΛΑΚΑ ΔΙΑΧΩΡ.ΠΛ.750MM
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση