Η ρυθμιζόμενη ράγα DIN quadro με κωδικό UC952 της Hager (πλάτος 800 mm) προσφέρει ευέλικτη στήριξη συσκευών σε πίνακες. Με μεταλλική, γαλβανισμένη κατασκευή για αντοχή στη διάβρωση, διευκολύνει την καλωδίωση και τη βέλτιστη αξιοποίηση χώρου σε οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250616139527
Συσκευασία
2 τμχ
QUADRO ΡΑΓΑ DIN ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ Π800MM UC952 UC952
Τιμή
53,03 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος185 mm
-
Πλάτος60 mm
-
Βάθος775 mm
-
Μήκος60 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηΓαλβανισμένο hot-dip
Εξοπλισμός
-
Τύπος ράγας DINΣυμμετρικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC952
QUADRO5 ΡΑΓΑ DIN ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ Π800MM
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF387,46 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF651,83 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση